Фільтр MS9-LF-G-CUM

564108

GTIN 4052568211394

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Ступінь фільтрації
5 µm