Фільтр-регулятор MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
564116
GTIN 4052568211479
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
манометр
з манометром
Робочий тиск
1 bar - 20 bar
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
5 µm