Пластикова трубка PUN-V0-4X1-SW-C
570349
GTIN 4052568058142
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовніш ній Ø
4 mm
Внутрішній Ø
2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C