Пневматичний розподільник VUWG-L10A-M52-M-M3
574250
GTIN 4052568103033
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
80 l/min
Пневматичний порт 1
M3
Спосіб приведення в дію
Пневматичний