Т-подібний фітинг NPFC-T-2G18-R18-FMF
8030246
GTIN 4052568063481
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
R1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar