Пневморозподільник VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L

8033063

GTIN 4052568282639

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний