Давач витрати SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036890
GTIN 4052568285449
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
100 l/min
Робоче середовище
Рідкі середовища - Вода - Нейтральні рідини
Робочий тиск
0 bar - 12 bar
З'єднання для рідини
Підключення по стороні користувача
Напрям потоку
Однонаправлений - P1 -> P2