З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-M8G3-S1
8047674
GTIN 4052568287634
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема з'єднання ZC, метричний гвинт
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, те хнологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Довжина кабелю
2.5 m