Пневморозподільник з поворотним важелем VMEF-VLT-M32-M-G14
8048976
GTIN 4052568646868
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
870 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm