Пневморозподільник з поворотним важелем VMEF-VL-M52-M-G14
8048978
GTIN 4052568646882
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm