Давач оптичний SOOD-BS-R-PN-80

8075655

GTIN 4052568446277

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
15 mm - 80 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 60 °C