Регулятор масової витрати VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN 4052568451394

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2-ходовий пропорційний дросель
Максимальне споживання електроенергії
40 mA
Електричне підключення
4 контакти - M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104 - Роз'єм
Робочий тиск
0 bar - 2.5 bar