Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
GTIN 4052568550554
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
4.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67