Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111609
GTIN 4052568550592
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
22.2 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4.4 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67