Пневморозподільник VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A
8164572
GTIN 4052568612443
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний