З'єднувальна лінія NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
8188956
GTIN 4052568781507
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Довжина кабелю
10 m