Металева трубка з пластиковим покриттям PM-6

9087

GTIN 4052568020361

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
5.2 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав - PE
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 30 bar
Температура навколишнього середовища
-29 °C - 65 °C