Регулятори тиску

У пневматиці регулятори тиску використовуються для контролю та регулювання стисненого повітря в системах. Вони надійно захищають від перевищення гранично допустимого тиску або обмежують робочий тиск в пневмосистемі. Festo пропонує три різні типи регуляторів тиску для різноманітних вимог.

Регулятор тиску VRPA

регулятор тиску VRPA , який використовується для зниження тиску, також відноситься до групи редукційних клапанів. Наш привабливий, класичний , компактний і міцний клапан можна встановити безпосередньо між двома шлангами або на безпосередньо на самому пневмоострові. VRPA регулює робочий тиск незалежно від коливань тиску на вході та має функції вторинного розвантаження та зворотного потоку. Завдяки регулюванню тиску залежно від витрати , клапан має значно вищу енергоефективність, ніж інші клапани регулювання тиску - якщо не потрібен повний тиск у мережі, VRPA допомагає економити енергію. Він є прямої дії, опціонально доступний з манометром і підключається з обох сторін за допомогою роз’ємного з’єднання або через різьбу.

Регулятор диференціального тиску LRL, LRLL

Регулятори диференціального тискуLRL і LRLLконтролюють вручну встановлений диференціальний тиск між первинним тиском, що подається на гвинтове різьблення, і вихідним тиском на роз’ємному з’єднанні. Зворотний клапан, інтегрований у LRL та LRLL, дозволяє скинути тиск у роз’ємному з’єднанні без зміни тиску на з’єднувальній різьбі. Обидва регулятори тиску дуже маленькі, їх також можна обертати на 360°, що робить їх дуже універсальними. Діапазон регулювання тиску LRL і LRLL знаходиться в межах 2 ... 6 бар. Будь ласка, зверніть увагу, що обидва вироби не мають функції скидання, тому зростаючий вторинний тиск неможливо скинути. LRL і LRLL можна підключити до вашого пневматичної системи за допомогою різьби або цангового під’єднання зверху чи збоку.