Клапани підвищення тиску та відсічні клапани

Клапан плавного пуску використовується для контролю тиску в пневматичній системі. Тиск повільно нарощується до певного рівня, який відповідно наповнює систему. Як тільки досягається заданий рівень тиску, клапан перемикається на 100%. Через цей клапан також здійснюється вентиляція, щоб запобігти пошкодженню системи. Клапани плавного пуску використовуються в різноманітних пневматичних системах, наприклад, у системах автоматизації заводів або в автомобільній та аерокосмічній промисловості.

Відсічний клапан використовується для керування потоком повітря в пневматичній системі. Його можна використовувати для запуску або припинення потоку повітря та певною мірою його регулювання. Відсічні клапани зазвичай використовуються в пневматичних системах для керування рухом пневматичних компонентів.

Обидва типи клапанів важливі в пневматичних системах, оскільки вони допомагають забезпечити належне функціонування системи та запобігають пошкодженню системи та її компонентів.

Клапани серії MS

Серія MS пропонує широкий асортимент клапанів із ручним, пневматичним та електричним приводом, що мають чотири типорозміри. Клапани серії MS характеризуються високою швидкістю витрати, інтегрованими давачами та сертифікованими запобіжними клапанами для безпечного видалення повітря з пневматичних систем. Вони ідеально підходять для будь-якого застосування.

Клапани з пневматичним і електричним приводом серії MS можуть бути налаштовані з вбудованою функцією підвищення тиску або без неї. Існують також клапани з пневматичним і електричним приводом як окремі пристрої.

За допомогою модульної системи серії MS ці клапани можуть бути легко зібрані в блоки підготовки повітря.

Залежно від конфігурації, підходить для використання у небезпечних зонах зон 1, 2, 21 та 22 та з допуском UL.

Серія MS-Basic
Серія MS

Індивідуальні пристрої

Пристрої серії PVEL можуть приводитися в дію пневматичним і ручним способом і доступні як повітряні клапани з діапазоном тиску до 50 бар. Крім того, із серією HE-LO Festo пропонує запірну арматуру відповідно до OSHA 29 CFR 147 «Контроль небезпечної енергії» Міністерства праці США.

Індивідуальні пристрої

Застосування клапанів підвищення тиску

Існують різні можливі застосування клапанів плавного пуску в системах приготування стисненого повітря . Приклади того, для чого потрібні клапани з наших різних серій:

  • Клапани можна використовувати для регулювання тиску в пневматичній системі, щоб він залишався в певному діапазоні.
  • Надлишковий тиск, який виділяється через клапани, може знадобитися для зменшення споживання енергії в пневматичних системах. Це може допомогти зменшити навантаження на систему та зменшити кількість енергії, необхідної для її роботи
  • Пневматичні пристрої можуть бути захищені клапанами від надлишкового тиску, який також може спричинити пошкодження або вихід з ладу. У деяких випадках це може навіть запобігти вибуху в пневматичних системах, скинувши надлишковий тиск до того, як він досягне небезпечного рівня.