Пневматичні циліндри

Пневмоциліндри — це компоненти, які рухаються за допомогою стисненого повітря як середовища, тому їх також називають балонами зі стисненим повітрям. Пневматичні приводи є особливо економічно ефективним рішенням для широкого спектру застосувань - навіть для найскладніших умов навколишнього середовища - і характеризуються особливо простим введенням в експлуатацію. Досяжні швидкості від 10 мм/с до 3 м/с. Пневмоциліндри міцні та гнучкі завдяки стисливості повітря, що робить їх стійкими до високих зовнішніх сил.

Використання пневмоциліндрів

Пневматичні циліндри використовуються в численних застосуваннях в техніці автоматизації / автоматизації заводу. Типовими сферами застосування пневмоприводів є: затискання, підйом, опускання, штовхання, витягування, подача, поворот, захоплення, затискання та утримання, з’єднання, зупинка, штампування, тиснення та інші.

Пневмоциліндри Festo

У Festo асортимент пневмоциліндрів включає штокові циліндри та циліндри без поршневих штоків (лінійний привід), поворотні циліндри, тандемні, багатопозиційні та стопорні циліндри, а також циліндри затиску та натягу, приводи з лінійними напрямними та сильфонами та балонні циліндри. Серед них ми пропонуємо багато стандартних пневмоциліндрів зі стандартизованими розмірами та монтажними інтерфейсами. За цими розмірами пневмоциліндри ідентичні стандартну. Існують стандарти для пневмоциліндрів у круглому виконанні (ISO 6432), у компактному виконанні (ISO 21287) і для профільних циліндрів та зі шпильками (ISO 15552).

Поршневий пневмоциліндр

Пневмоциліндри Festo - це пневмоприводи для виконання лінійних переміщень. Енергія, що прикладається до поршня, через шток поршня передається деталям, що переміщуються. Поршневі штокові пневмоциліндри доступні у вигляді круглих циліндрів, профільних циліндрів, компактних циліндрів, короткоходових циліндрів, плоских циліндрів, мініатюрних циліндрів, циліндрів із загвинтуванням або з нержавіючої сталі.

Поршневий пневмоциліндр

Безштокові пневмоциліндри

Безштокові пневмоциліндри є пневматичними циліндрами і, як випливає з назви, не вимагають штока поршня. Але навіть без поршневого штока вони здійснюють лінійний рух, тому їх ще називають лінійними приводами. Безштокові пневмоциліндри в основному використовуються в програмах з великими відстанями пересування, наприклад, як основний привід у багатоосьовому порталі або для завдань подачі.

Безштокові пневмоциліндри

Поворотні приводи

Пневматичні поворотні приводи / поворотні приводи від Festo забезпечують поворотні рухи до кута повороту 270°. З поворотним лопастевим або рейковим приводом: максимальна точність так само характерна, як і висока продуктивність і різноманітність приводів. Наші пневмоприводи використовуються у великій кількості секторів автоматизації заводів.

Поворотні приводи

Тандемні циліндри, циліндри високої потужності та багатопозиційні циліндри

Тандемний циліндр складається з двох однакових профільних трубних циліндрів, розташованих поруч один з одним, щоб подвоїти тягу в обох напрямках руху. Потужний циліндр - це тип циліндра, який визначається серією пневматичних компактних циліндрів. Пневматичні багатопозиційні приводи доступні як варіант з двома окремими циліндрами і як версія з двома-п'ятьма циліндрами, з'єднаними послідовно.

Тандемні пневмоциліндри, пневмоциліндри із збільшеним зусиллям та багатопозиційні пневмоциліндри

Пневмоциліндри з напрямними

Пневмоцилідри з напрямними Festo – приводи з напрямними стрижнями та лінійними напрямними – є пневматичними приводами, а також одними з «робочих конячок» промислової автоматизації. Тут ви знайдете широкий спектр застосувань у таких сферах, як підйом, пресування, витягування, штовхання, затискання, зупинка, утримання, різання, відокремлення та багато іншого. Обидва типи напрямних циліндрів поєднують в собі переваги лінійного переміщення з перевагами напрямної і характеризуються особливо високою стабільністю.

Пневмоциліндр з напрямними

Стопорний циліндр і сепаратор подачі

Завдяки своїм сепараторам Festo пропонує рішення для техніки транспортування по всьому світу. Вони полегшують процес подачі заготовок і використовуються, коли заготовки, що постійно надходять, повинні бути відокремлені та окремо передані на пристрій, що знаходиться далі по ходу. Стопорні пневмоциліндри — це пневматичні циліндри, які використовуються для амортизаційної або неамортизаційної зупинки переміщень у верстатах або тримачах заготовок на транспортних системах. У транспортних системах стопорні циліндри з амортизацією можуть зупинити об'єкт приблизно до 800 кг.

Стопорний циліндр і сепаратор подачі

Затискний циліндр

Затискні циліндри утримують або затискають заготовки безпосередньо за допомогою пневматичного затискного елемента або за допомогою кінематики. У неактивному стані затискний елемент повертається з робочої зони. Кінематику можна використовувати для реалізації дуже високих сил утримання з невеликим споживанням енергії.

Затискний циліндр

Сильфонні пневмоциліндри та пневматичні приводи

Сильфонні та мембранні приводи утворюють власний клас у світі пневматики з особливими властивостями. Наприклад, вони не мають ефекту ковзання. Їх можна використовувати різними способами як елементи приводу або пневматичної пружини.

Мембранні та пневматичні приводи

Поворотні багатопозиційні столи

Нескінченні обертальні рухи можна реалізувати за допомогою пневматичних індексних столів. Поворотні індексні таблиці використовуються, наприклад, у додатках зі складання. Змінний напрямок обертання та вільний вибір поділу забезпечують широкий спектр можливих застосувань.

Поворотні багатопозиційні столи

Амортизатор

Амортизатори поглинають енергію приводу, що рухається. Рух приводного поршня зупиняється гумовими елементами та/або гідравлічно. Відносно м’яка зупинка перед кінцевим положенням запобігає сильному удару, а також відскакуванню, а також захищає привод і деталі машини від зносу або руйнування.Відносно м’яка зупинка перед кінцевим положенням запобігає сильному удару, а також відскакуванню, а також захищає привод і деталі машини від зносу або руйнування.

Амортизатори

Монтажні елементи та аксесуари для пневмоприводів

Як додаткові частини та аксесуари для пневмоциліндрів, Festo пропонує монтажні елементи для приводів і давачів, лінійні напрямні, аксесуари для прямого монтажу клапанів, елементів блокування, муфти, аксесуари для амортизуючих елементів та аксесуари для приводу.

Деталі та аксесуари для кріплення циліндра

FAQs – поширені запитання - доступні відповіді

Як працюють пневмоциліндри?

У пневмоциліндрі стиснене повітря використовується для прикладення сили до поршня циліндра, змушуючи його рухатися в певному напрямку. Рух поршня через шток поршня або магнітне тертя передається на деталі, що переміщуються. Пневмоциліндр - це привод, який працює зі стисненим повітрям, зазвичай максимум до 12 бар, для створення лінійного або обертального руху. Необхідно розрізняти пневмоциліндри односторонньої та двобічної дії (робота ведеться тільки в одному або в обох напрямках).

Що таке пневмоциліндри односторонньої дії?

На пневмоциліндрі односторонньої дії є лише одне підключення для стисненого повітря. Стиснене повітря, що подається, переміщує поршень в одному нарямку. У цьому напрямку створюється зусилля циліндра. Якщо поршень має повернутися в початкове положення, просто дайте повітрю вийти з циліндра. Механічна пружина повертає поршень у початкове положення. Для того, щоб у другій камері циліндра внаслідок руху поршня не було надлишкового або негативного тиску, ця частина забезпечена вентиляційним отвором.

Переваги:

  • Визначене положення на випадок відключення електроенергії
  • Зменшене споживання повітря
  • Просте керування за допомогою 3/2-ходового клапана

Недоліки:

  • Додатковий компонент - циліндр будується довше
  • Довжина ходу, залежна від пружини - сильне обмеження максимальної довжини ходу
  • Нарощування сили тільки в одному напрямку руху
  • Сила зменшується силою пружини
  • Відсутність постійної сили (залежно від ходу)

Що таке пневмоциліндри подвійної дії?

Для циліндра двосторонньої дії потрібна подача стисненого повітря в кожному напрямку руху. З цим типом пневмоциліндрів сила створюється за допомогою стисненого повітря як у напрямку висунення, так і в напрямку втягування. Найпростіше керування циліндром двосторонньої дії реалізується за допомогою 5/2-розподільника.

Переваги:

  • Нарощування сили в обох напрямках руху
  • Постійна сила (незалежно від ходу)
  • Можливе виконання підйому на кілька метрів

Недоліки:

  • Кожен рух використовує стиснене повітря
  • Немає визначеного положення в разі зникнення стисненого повітря