Лінійні приводи з енкодером переміщення

Лінійні приводи з енкодерами переміщення використовуються з м'якими упорами, для пневматичного позиціонування або для вимірювальних застосунків. Безштокові приводи з енкодером переміщення: DGCI пропонує дуже широкий діапазон з діаметрами від 18 мм до 63 мм і довжиною ходу від 100 мм до 2000 мм. Оснащений високоякісною рециркуляційною кульковою направляючою, часто можна обійтися без додаткової напрямної. Має абсолютний цифровий енкодер переміщення, опціонально з гальмом, додатковою кареткою та адаптером для мастила.
DDLI також має діаметр від 18 мм до 63 мм і довжину ходу від 100 мм до 2000 мм, але без направляючої - для кріплення до рециркуляційної кулькової напрямної замовника. Опціонально доступний поводок DARD для безлюфтового зчеплення вантажу; крім того, з безконтактною системою вимірювання абсолютного положення. DNCI/DDPC - вони пропонують діаметри від 32 мм до 100 мм і довжину ходу від 100 мм до 750 мм, Soft Stop та пневматичне позиціонування. Випускається у вигляді вимірювального пневмоциліндра з ходом до 2000 мм.
Вони мають безконтактну систему інкрементного вимірювання положення, пропонують різні варіанти штоків поршня, стандартний циліндр відповідно до ISO 15552 і опціонально доступні з напрямним і вузлом фіксації штока.