Nobilia виробляє близько 3000 кухонь кожного робочого дня. У середньому на кожній кухні є 10 шаф. Це означає, що Nobilia виробляє близько 660 000 вбудованих кухонь або, інакше кажучи, більше 6,5 мільйонів кухонних шаф на рік. "Такий вихід неможливий без високого ступеня автоматизації", — пояснює Мартін Хенкенйоханн, технічний менеджер Nobilia-Werke. "Зрештою, споживачі мають індивідуальні очікування, коли мова заходить про їхню кухню. У виробництві це часто призводить до розміру партії 1".