Рідинний колектор направляє рідини або гази по внутрішніх каналах, замість того щоб покладатися лише на зовнішні трубки, з’єднувачі та ручні з’єднання. На практиці це перетворює тракт проходження рідини на окремий компонент або вузол. Це дозволяє зробити маршрут більш компактним, простішим у відтворенні та зручнішим для перевірки перед запуском у виробництво.

Колектор може бути простим блоком маршрутизації або стати частиною інтегрованої гідродинамічної архітектури з клапанами, з’єднувачами, датчиками або компонентами керування тиском. Він забезпечує кращу структуру, ніж самі лише трубки, саме тому інженери часто аналізують роботу гідравлічного колектора.

Трубопровід не застарілий. Включіть його до порівняння, якщо ваша система потребує гнучкості більше, ніж інтеграції. Це характерно для початкових етапів розробки, дослідницьких установок та простих схем, де траєкторія потоку рідини ще часто змінюється.

Система на основі трубок може залишатися ефективною, коли:

  • Маршрут є простим і його легко перевірити
  • Схема потребує частих змін
  • Пристрій все ще знаходиться на стадії раннього підтвердження концепції
  • Обсяг робіт з монтажу має бути прийнятним
  • Розмір ще не є обмежувальним фактором
  • Кількість з’єднувачів і зовнішніх інтерфейсів залишається низькою
  • Швидкість налаштування прототипу важливіша, ніж повторюваність виробництва

На початкових етапах розробки концепції та створення прототипу трубки можуть надати вам саме ту свободу, яка вам потрібна. Ситуація стає ризикованою, коли ця свобода перетворюється на відхилення в збірці, обмеження простору або невизначеність щодо масштабування.

Попередній перегляд посібника компанії Festo з вибору гідравлічних колекторів, що містить сторінки з інформацією щодо вибору колекторів та ілюстраціями їх конструкції.

Цей блог містить перші критерії для порівняння. Посібник із рішень допоможе вам перейти до наступного етапу й дозволить вашій команді ознайомитися з трубопроводами, технологіями колекторів, методами з’єднання, матеріалами та моделями постачальників, перш ніж остаточно визначитися з напрямком проєктування.

Використовуйте його як практичний критерій під час наступного внутрішнього аналізу або обговорення з постачальниками. Ви отримаєте чіткіші запитання, кращий огляд компромісів і більш структуровану основу для прийняття рішення щодо того, яку архітектуру рідинних систем слід оцінити більш детально.

Порівняйте ваші варіанти

Використання колектора доцільне тоді, коли через велику кількість трубопроводів ускладнюється монтаж, випробування, технічне обслуговування або масштабування системи.

Приймаючи рішення, чи використовувати рідинний колектор, не забудьте врахувати наведені нижче моменти. Кожен окремий аргумент, можливо, не є достатньою підставою для використання колектора, але кілька таких аргументів разом можуть зробити таке порівняння доцільним:

  • Шляхи трубопроводів складно зібрати послідовно
  • Необхідно зменшити розміри пристрою
  • Зовнішні з’єднання збільшують кількість потенційних місць витоку
  • Мертвий об’єм важче контролювати
  • Чищення, технічне обслуговування або доступ стають дедалі складнішими
  • Застряглі бульбашки або перенесення вимагають більш ретельного аналізу конструкції
  • Масштабування потребує більш повторюваних етапів збирання

Відмова від використання трубок зазвичай відбувається тоді, коли пристрій для in vitro діагностики (IVD) або прилад для діагностики на місці надання медичної допомоги переходить від етапу розробки методів аналізу до етапу формування більш чітко визначеної системної архітектури. Відкриті трубки можуть виявитися ефективними, поки тест-система ще змінюється. Однак коли конструкцію потрібно розмістити в меншому корпусі або вона вимагає повторюваного складання в умовах зростання обсягів виробництва, таку саму схему розміщення трубок стає складніше обґрунтувати.

На цьому етапі запитання змінюється з «Чи зможемо ми реалізувати цей маршрут?» на «Чи можна цей маршрут масштабувати до рівня надійної архітектури пристрою?»

Добре підібраний рідинний колектор може допомогти зробити шлях рідини більш зрозумілим, компактним і більш повторюваним. Це також дозволяє зменшити кількість зовнішніх з’єднань порівняно з конструкцією, в якій широко використовуються трубопроводи, та спростити відтворення збірки колектора — як для прототипів, так і для серійного виробництва. Це може бути корисним під час аналізу конструкції з точки зору мертвого об’єму, інтерфейсів і доступу для технічного обслуговування. Це також може спростити інтеграцію компонентів у випадках, коли клапани, з’єднувачі або датчики потрібно розміщувати поблизу каналу проходження рідини.

Колектор має відповідати конкретному застосуванню. Важливу роль відіграють сумісність з робочими середовищами, умови експлуатації, геометрія каналу, вибір матеріалів, вимоги до валідації та стратегія виробництва.

Перш ніж обирати конструкцію рідинного колектора, зверніть увагу на ті параметри, які впливають на габарити, складність монтажу, сумісність матеріалів і можливість масштабування. Чітке попереднє порівняння може показати, які варіанти слід ретельно проаналізувати, перш ніж ваша команда виділить на це час інженерів.

Технологія колекторів

Почніть із порівняння основного методу виробництва. Такі варіанти, як виготовлення шляхом механічної обробки, лиття, 3D-друк і Bonded Manifolds, слід оцінювати з урахуванням вимог до траєкторії потоку рідини, як-от складність каналів, етап розробки прототипу, габарити й виробничі очікування.

Технологія з’єднання

Якщо мова йде про Bonded Manifold, перевірте, як з’єднані шари та що це означає для конкретного застосування. Diffusion Bonded Manifold може бути вартий розгляду в тих випадках, коли важливе значення мають компактна багатошарова схема, внутрішні камери або шари без використання клею.

Вибір матеріалу

Вибір матеріалу має відповідати робочому середовищу та умовам експлуатації. Колектор з PMMA може бути доречним, якщо важлива прозорість або візуальний контроль. Колектор з PEI може бути гарним вибором, якщо необхідно задовольнити підвищені термічні або хімічні вимоги.

Модель постачальника

Нарешті, порівняйте можливості постачальників. Для деяких проєктів потрібен лише сам колектор. Для інших проєктів може знадобитися підтримка в галузі інженерії та монтажу колекторів у широкому розумінні, включно з клапанами, з’єднувачами, трубопроводами, датчиками, системами регулювання тиску, складання й випробування.

Хочете обговорити свій підхід до проєктування гідравлічних систем або розпочати розробку проєкту ще до того, як буде визначено його компонування? Поділіться з нами своїми поточними вимогами, відкритими питаннями або попередньою концепцією. Ми можемо допомогти визначитися з тим, які архітектурні рішення, варіанти матеріалів і рівень інтеграції слід розглянути в першу чергу.

Обговоріть свою концепцію.