Під час розробки ранніх прототипів важливо мати певний ступінь свободи. Це дає інженерам можливість випробовувати різні схеми розміщення, змінювати розташування компонентів і коригувати траєкторії потоку у міру аналізу, технологічного процесу або розвитку концепції пристрою. Трубопроводи забезпечують цю свободу. Вони помітні, доступні та їх можна швидко змінити.

Однак схема, яка працює на лабораторному столі, може бути менш гнучкою в компактному пристрої. У меншому просторі має вміститися більше каналів, функцій, клапанів, датчиків та інтерфейсів. Маршрутизація починає заважати зручності використання, простоті очищення й повторюваності виробництва.

Проблема зростає поступово:

Одна додана функція потребує ще одної трубки, з’єднувача або роз’єму.
Одна зміна конструкції змінює маршрути та створює нові радіуси згину або проблеми доступу.
Один додатковий інтерфейс створює ще одну потенційну точку витоку.
Один ручний етап додає ще одну потенційну зміну під час монтажу.

Спочатку кожна зміна виглядає керованою. Але якщо їх з’єднати, вони можуть утворити звивистий контур, який складно монтувати, чистити й відтворювати на виробництві. Саме в цей момент прокладання маршрутів перестає бути завданням компонування і перетворюється на архітектурну проблему.

Попередній перегляд посібника компанії Festo з вибору гідравлічних колекторів, що містить сторінки з інформацією щодо вибору колекторів та ілюстраціями їх конструкції.

Цей блог містить перші критерії для порівняння. Посібник із рішень допоможе вам перейти до наступного етапу й дозволить вашій команді ознайомитися з трубопроводами, технологіями колекторів, методами з’єднання, матеріалами та моделями постачальників, перш ніж остаточно визначитися з напрямком проєктування.

Використовуйте його як практичний критерій під час наступного внутрішнього аналізу або обговорення з постачальниками. Ви отримаєте чіткіші запитання, кращий огляд компромісів і більш структуровану основу для прийняття рішення щодо того, яку архітектуру рідинних систем слід оцінити більш детально.

Порівняйте ваші варіанти

Перевищення кількості гідравлічних з’єднань зазвичай не призводить до виникнення очевидної проблеми відразу. Найчастіше вони додають невеликі зміни, які з часом стає складніше контролювати. З’єднувач тут, довша трубка там, маршрут навколо датчика, обмежений простір позаду клапана. Кожне рішення окремо може бути обґрунтованим, але їхній сукупний ефект може знизити надійність проєкту й ускладнити його відтворення.

Звертайте увагу на ці ризики:

  • Ризик витоку: кожне ручне з’єднання може додати ще одну потенційну точку витоку
  • Мертвий об’єм: невикористані внутрішні простори можуть вплинути на використання реагентів, обробку зразків і час реагування
  • Застряглі бульбашки: складні шляхи та переходи можуть ускладнювати узгодженість потоку та призводити до нечітких результатів.
  • Перехресне забруднення: важкодоступні для очищення ділянки можуть підвищити ризик перенесення забруднень між зразками або середовищами
  • Помилки складання: подібні трубки, повторювані з’єднання й обмежений доступ можуть підвищити ризик помилок
  • Зусилля на обслуговування: щільне прокладання трубопроводів може уповільнити перевірку, заміну або технічне обслуговування
  • Тиск на площу контакту: трубопроводи можуть займати місце, яке має використовуватись для функціональності пристрою, зручності користування ним або його мініатюризації

У сфері діагностичних і компактних біомедичних приладів ці проблеми можуть впливати на обсяг інженерних робіт. Що ще важливіше, вони можуть впливати на надійність випробувань, впевненість користувачів і готовність до серійного виробництва. Пристрій може й надалі працювати, але це не означає, що його архітектура справді функціональна.

Проблема в архітектурі потоків часто спричиняє низку дрібних незручностей. Жоден окремий симптом сам по собі не означає, що проєкт потребує нового підходу. Однак така закономірність має вказувати на необхідність більш ретельного аналізу.

Використовуйте ці запитання як першу діагностичну перевірку:

Чи займають технологічні маршрути більше місця, ніж очікувалося?

Якщо у внутрішній конструкції переважають трубки та з’єднувачі, мініатюризація може виявитися складнішою, особливо із додаванням нових функцій.

Чи змінюються результати випробувань без очевидної причини?

Витоки, застряглі бульбашки, мертвий об’єм або нерівномірність потоку рідини можуть створювати шум, який виглядає як нестабільність аналізу або процесу.

Чи вимагає очищення надто багато зусиль?

Якщо можливість очищення залежить від складних процедур промивання або необхідності ручного доступу, контур проходження рідини може не відповідати майбутнім вимогам щодо валідації.

Чи сповільнюється реплікація через зміну технологічних маршрутів?

Якщо технологічні маршрути доводиться заново проєктувати щоразу, коли переміщується якийсь компонент, архітектура може виявитися недостатньо стабільною для масштабування.

Чи стає монтаж надто залежним від індивідуальних навичок?

Схеми з ручним прокладанням трубопроводів може бути складно відтворити, коли у виробництві необхідна стабільність.

Чи складно акуратно вбудувати клапани, датчики або елементи регулювання тиску?

Якщо компоненти розміщуються навколо каналу проходження рідини, а не всередині цілісної системи, таке розташування може ускладнити наступний етап проєктування.

Глибокий аналіз зосереджується на повній архітектурі потоків: як робоча рідина надходить у систему, очищується та виходить з неї, а також як ця схема сприяє монтажу, технічному обслуговуванню й виробництву. Це допомагає команді вийти за межі пошуку короткострокових рішень для окремих проблем.

Це означає, що потрібно перевірити тиск або розмір каналу, визначити, де рідини змінюють напрямок руху, які з’єднання створюють ризик витоків, яких можна уникнути, а також де мертвий об’єм або застряглі бульбашки можуть вплинути на відтворюваність результатів. Це також означає, що слід з’ясувати, які секції важко очищати, перевіряти або обслуговувати, а також які функції потребують вбудованих клапанів і датчиків.

Мета полягає в тому, щоб визначити вимоги до контуру проходження рідини ще до того, як команда почне порівнювати технології, постачальників або варіанти інтеграції. Це дає молодим OEM-виробникам, досвідченим OEM-підприємствам і постачальникам інженерних послуг більш чітку основу для прийняття подальших проєктних рішень.

Після того як вимоги чітко визначені, наступним кроком не є негайний вибір технології. Мета полягає в тому, щоб зібрати всю інформацію, яка дозволяє провести обґрунтоване порівняння різних технологій: середовища, діапазони тиску й швидкості потоку, геометрію каналу, сумісність матеріалів, вимоги до очищення, точки інтеграції та перспективи виробництва.

Це дає команді змогу перевірити, чи можна вирішити проблему за допомогою вдосконалення маршрутів, чи, можливо, архітектура потоків вимагає більш структурованого підходу, перш ніж проєкт перейде до етапу валідації й виготовлення оснащення або буде запущений у серійне виробництво.

Після цього команда може порівняти можливі підходи до прокладання маршрутів. Це може включати вдосконалену схему розміщення трубопроводів, спеціальний гідравлічний колектор або більш комплексне інтегроване гідравлічне рішення. Для команд, які вважають важливими компактність внутрішніх каналів і якісне з’єднання матеріалів, огляд колекторів Diffusion Bonded Manifolds може допомогти вирішити, чи слід включати цей варіант у порівняння. Цінність полягає в порівнянні варіантів з урахуванням реальних обмежень пристрою, а не з огляду на загальну перевагу на користь тієї чи іншої технології.

Хочете обговорити свій підхід до проєктування гідравлічних систем або розпочати розробку проєкту ще до того, як буде визначено його компонування? Поділіться з нами своїми поточними вимогами, відкритими питаннями або попередньою концепцією. Ми можемо допомогти визначитися з тим, які архітектурні рішення, варіанти матеріалів і рівень інтеграції слід розглянути в першу чергу.

Обговоріть свою концепцію.