Тиск для багатьох функцій

Велика область для точної роботи з тиском - обробка поверхні. Регульований контактний тиск із керованою пневматикою забезпечує, наприклад, абсолютно рівномірну обробку заготовок, навіть якщо вони мають складну геометрію. Спектр можливостей, які пропонує контрольована пневматика, поширюється на безпечне полірування високочутливих пластин. Регульований тиск також ідеально підходить для дозування: «Тиск над рідиною» означає, що такі товари, як дисперсійна фарба або клей, можна дозувати з високою точністю.​​

Потік? Дозовано точно!

Потоком можна також дуже точно керувати за допомогою контрольованої пневматики. Це цікаво всюди, де, наприклад, дорогі гази використовують у великих кількостях. Прикладом цього є запобігання окисленню завдяки точному контролю азоту. Це означає, що використовується саме така кількість газу, яка необхідна для уникнення перевитрат.

Профілі руху оптимізують процес

Пневматичні профілі руху можна дуже легко створювати за допомогою керованої пневматики. Наприклад, із швидким висуванням поршня циліндра, проміжними зупинками та плавним входом у кінцеве положення без вібрації. Зворотний хід відбувається зі зниженим тиском. Це лише приклад, який можна варіювати. Такі профілі допомагають зменшити споживання стисненого повітря в деяких випадках до 70%.

Просто хороший контроль – технологія

Для успішного виконання таких завдань керована пневматика вимагає взаємодії кількох технологій: п’єзотехнології в клапанах і пневмоостровах, давачів, контролерів і потужного алгоритму керування.​​

Пропорційні клапани, такі як VEAB, VPPI або Motion Terminal VTEM, є незамінною основою. Маленький VEAB, наприклад, швидко реагує на відхилення танцюючих роликів. Це зберігає натяг максимально постійним під час намотування високотехнологічної пряжі. Інтегрована п'єзотехнологія робить великий внесок у це своєю швидкістю та точністю. ​​

Пропорційний клапан VPPI з його плунжерним приводом котушки або VTEM Motion Terminal з п’єзотехнологією для пілотного керування підходять, наприклад, коли намотується фольга або папір. З Motion Terminal це робиться через інтегровані Motion Apps.

​​Вбудовані давачі збирають і обробляють дані. Вони доступні системі управління вищого рівня для параметризації та оцінки за допомогою потужної комунікаційної технології. Зазначені параметри можна регулювати практично в режимі реального часу, що значно підвищує надійність виробництва.

На додаток до апаратного забезпечення одним із центральних моментів керованої пневматики є потужний алгоритм керування, який можна оптимізувати відповідно до вимог. Щоб переконатися, що апаратне забезпечення керованої пневматики працює разом оптимально, наші експерти постійно спілкуються. Таким чином, вони можуть враховувати особливі вимоги кожного рішення автоматизації. Тільки так можна досягти оптимальних результатів.​