Заглушки - це найпростіша форма контролю потоку азоту. Це механічні конуси (фіксовані отвори) в системі шлангів, через які протікає певна кількість азоту під постійним тиском. Перевага: надзвичайно вигідні загальні витрати, часто менше 90 € - включаючи монтаж, а також простий перемикаючий клапан і заглушку. Це робить їх ідеальними для простого регулювання витрати азоту при стабільних умовах.
Часто використовуваним продуктом у цьому контексті є клапан MH1. Це недорогий стандартний клапан, який у поєднанні з заглушкою пропонує функціональне аналогове рішення для регулювання потоку газу в промисловості. У багатьох випадках такої комбінації достатньо - особливо якщо інвестиційний тиск високий або не потрібен цифровий зворотний зв'язок.
Однак існують чіткі межі:
Слід також зазначити: Якщо ви все ще хочете записувати виміряні значення пізніше, необхідне додаткове обладнання (наприклад, окремі датчики тиску або витрати, а також необхідний вхід на контролері), що збільшує витрати і складність системи. Незважаючи на дуже довгий термін служби і надійність клапана, прості перемикаючі клапани, такі як MH1, не є ідеальними для критичних до чистоти процесів через свою конструкцію, оскільки слід очікувати більш високих викидів частинок у порівнянні зі спеціальними регуляторами масового потоку.
Тим не менш, багато виробничих ліній продовжують покладатися на цей принцип - особливо коли потрібно підтримувати постійний об'ємний потік, а відповідні фільтри поглинають частинки. Однак, як тільки виникає потреба в динамічному регулюванні, надійному моніторингу або відстеженні процесів, це рішення швидко досягає своїх меж.
Регулятори масового потоку, такі як VEFC, VEMD або VEAD, пропонують методи контролю потоку азоту, які не під силу фіксованим отворам або регульованим дроселям:
Самі пристрої не є "розумними" в сенсі автономного виявлення аномалій - але вони AI-ready. У поєднанні з моніторингом фільтрів, давачами тиску та алгоритмами, наприклад, можна розпізнавати ступінь забруднення фільтра, що дозволяє проводити своєчасне Технічне обслуговування без переривання виробництва.
Перш ніж прийняти рішення про вибір конкретного клапана, слід уважно ознайомитися з технічними вимогами і середовищем застосування. Кожен клапан має свої сильні сторони - будь то витрата, розмір або можливість підключення.