Ливарні смоли, які складаються з одного або кількох компонентів, захищають високоякісні електронні компоненти від небажаного попадання бруду та вологи. Точна та надійна технологія дозування необхідна для для автоматизованого застосування. Bdtronic GmbH, що знаходиться у Вайкерсхаймі, Баден-Вюртемберг, є одним із провідних світових постачальників систем дозування, включаючи комплексні системи для автоматизації збірки та виробництва електронних компонентів. У новаторському проекті з Festo компанія розширила свій власний асортимент продуктів.
Новий міні-диск від bdtronic з компактною системою переміщення YXMx відкриває подальшу сферу застосування в області інтерфейсної обробки електронних та телекомунікаційних продуктів. Інтегрований контролер CECC-X забезпечує вигнуті траєкторії руху, що дозволяє створювати навіть складні моделі лиття. Нове комплексне рішення від Festo, розроблене як компактний і гнучкий настільний додаток, дає змогу економічно ефективно виготовляти дуже невеликі партії виробів.
Точність і надійність
Мікродозатори та міні-диски використовуються для напівпровідникової продукції та провідникових плат, для електронних компонентів у багатьох автомобільних деталях і давачах, а також у медичній техніці та смартфонах. Міні-диски обробляють одно- або двокомпонентні матеріали на основі епоксидної смоли, поліаміду, силікону або акрилату та паяльних паст в межах мікролітрів. У всьому світі використовується кілька тисяч різних ливарних матеріалів.
Що стосується технології дозування, особливо важливі два критерії: точність і надійність технологічного процесу. Для досягнення цих цілей bdtronic дуже тісно співпрацює з експертами своїх клієнтів. У власному прикладно-технічному центрі компанії кожен продукт інтенсивно тестується, щоб перевірити взаємодію між ливарною смолою, технологією дозування та компонентами, що підлягають обробці. Однією з найбільших проблем у процесі дозування є оптимальна підготовка ливарних смол. Їх спочатку гомогенізують, а потім відкачують повітря. Таким чином можна уникнути навіть найменших повітряних кишень.
Важливим критерієм для bdtronic при виборі систем переміщення для дозування є інтерпольована система керування приводом, що дозволяє переміщатися по радіусах і, таким чином, гнучкими контурами. Це єдиний спосіб встановити точні точки дозування, створювати складні візерунки та повністю інкапсулювати компоненти різних форм. Це стало можливим завдяки новому настільному додатку, у якому застосовується контролер Festo CECC-X із функціональність SoftMotion. Ключову роль у цьому відіграла мова програмування CODESYS, з якою розробники програмного забезпечення bdtronic працювали роками. Оскільки CECC-X можна інтегрувати через CODESYS, його вдалося включити до сімейства компонентів компанії за дуже короткий час. Ще один важливий критерій – легке зчитування та швидка обробка даних CAD (система автоматизованого проектування).
Завдяки своїм компактним розмірам, контролер ідеально підходить для плоского порталу EXCM-30, який пропонує безліч функціональних можливостей для робочого навантажень до 3 кг. Портал забезпечує максимальне охоплення робочого простору. Він здатний переміщатися в будь-яке положення в робочому просторі.
Компанія Festo розробила компактні системи переміщення, як набір з ідеально підходящими стандартними компонентами. У міні-диску від bdtronic в якості кінематичного механізму використовується плоский портал EXCM-30 з додатковою віссю Z EGSK, включаючи контролер CECC-X. Повний пакет програмного забезпечення для легкого програмування та введення в експлуатацію є невід'ємною частиною комплексного рішення Festo. Наявність великої кількості функцій на дуже маленькому просторі дозволяє уникнути як недорозмірів, так і перевищення розмірів системи. Програмне забезпечення контролера на базі CODESYS пропонує найважливіші базові функції, які необхідні для програмування маршрутів навіть без глибоких знань у програмуванні. Інтерфейси контролера дозволяють підключати компактні USB-камери, давачі, приводи та клапани. Все це забезпечує високу ефективність і заощаджує значну кількість часу та грошей.
Компактні системи маніпулювання для переміщення заготовок або інструментів допомогають виробникам машин і установок у виробництві електроніки та дрібних деталей значно знизити свої інженерні зусилля, і завдяки стандартним компонентам вони отримують економічно ефективну систему. Попередньо визначені функціональні блоки з бібліотеки програмних модулів та інтуїтивно зрозуміле прикладне програмування з секвенсором спрощують програмування та введення в експлуатацію.
Системний набір від Festo складається з ідеально підібраних компонентів і функцій з одного джерела. Ці компоненти можна використовувати для простого об’єднання цілісних систем, що складаються з кінематики, контролера та навіть програмного забезпечення. Такі системи відкривають абсолютно новий потенціал для економії. Використовуючи ці набори, розробники машин і систем можуть повністю зосередитися на своїй основній діяльності.
Завдяки попередньо визначеним функціональним модулям Handling Motion Lib програмування та введення в експлуатацію є швидкими та простими. Можливі наступні функції: параметризація відповідно до підключеної кінематики, посилання та перехід інтерфейсів для зв'язку з хост-системами, управління файлами та система повідомлень для обробки помилок та обробки послідовності.
У системний набір входить: компактний контролер CECC-X. Він забезпечує виконання багатьох функцій на дуже маленькому просторі. Він містить багато попередньо визначених інтерфейсів для системи керування вищого рівня, включаючи інтерфейс OPC-UA для Індустрії 4.0.
Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Німеччина
Сфера діяльності: Виробництво комплексних рішень в області технології дозування, плазмової попередньої обробки, гарячого запаювання, технології просочення та автоматизації процесів.