Звук органу генерується його трубами різного розміру, по яких проходить постійний потік повітря. Звук створюється або шляхом вдування повітря через вузьку щілину навпроти губ, як у випадку з блокфлейтою, або за допомогою вібраційної тростини всередині трубки, як у випадку з кларнетом.

Сильфони створюють потік повітря в органі

Ще приблизно 100 років тому, необхідне для цього, стиснене повітря, так званий органний потік повітря, створювався за допомогою сильфонів, які керувалися ногами. На великих інструментах для виконання цієї виснажливої роботи потрібно було до дванадцяти осіб. Лише з появою електрики, в органобудуванні стали все частіше використовуватися електричні сильфони, які, порівняно з ножними сильфонами, створювали дуже постійний і тихий потік повітря. У той же час, однак, завжди було складно сконструювати електричний вітрогенератор таким чином, щоб його не було чути навіть при тихій музиці.

Електродвигуни для сильфонних приводів

Однак, коли справа доходить до реставрації старих інструментів, майстри органу по можливості зберігають історичні сильфони, щоб зберегти звучання органу в його первісному вигляді. Однак, щоб мати можливість автоматично генерувати потік повітря в органі, часто використовуються електродвигуни, які переміщують сильфони вгору і вниз замість людини-помічника. Так було і з історичним зразком у Коледжі католицької церковної музики та музичної освіти в Регенсбурзі, який був виготовлений у 1752 році Антоніо Пілотті з Болоньї в типовому італійському стилі та отримав автоматичний сильфонний блок під час реставрації.

Особливістю органної майстерні Йорга Бенте було те, що початкова історична функція повинна бути збережена і що орган не повинен бути оснащений ні програмованим логічним контролером (PLC), ні іншими елементами керування, крім головного перемикача. У співпраці з фахівцями Festo було остаточно прийнято рішення вибрати електродвигуни серії EMMS-AS-70 і контролер серії CMMP для керування двигунами.

Продумана проводка та компонування контролера забезпечують абсолютно безшумну роботу, а це означає, що музичне задоволення не порушується навіть під час тихих звуків. Рішення від Festo також дозволяє динамічно перемикатися між тими частинами музики, які вимагають низького споживання повітря, і тими, які потребують повного потоку повітря: необхідний тиск повітря в 4,5 мілібар залишається постійним, оскільки один із двох сильфонів завжди має достатню кількість резервного повітря.

Автоматизація в музичному коледжі

Відновлений інструмент з автоматизованою сильфонною системою успішно використовується на території коледжу в Регенсбурзі з кінця липня 2014 року. Відтоді орган використовувався на уроках для автентичної гри італійської музики 18 століття. Сучасні технології від Festo допомогають зберегти частинку історичної музичної культури.