Життєвий цикл продукції стає все коротшим, особливо в електронній промисловості. Компанії можуть протистояти цьому за допомогою гнучких рішень автоматизації, які дозволяють легко переобладнати різні варіанти продукції. Таким чином можна досягти економічно ефективного виробництва малих і великих партій. У той же час зростають вимоги до стандартів якості як до виробничого процесу, так і до кінцевої продукції. Високий ступінь автоматизації допомагає усунути помилки та підвищує точність. Проте місце, доступне на виробничих площах стає все дефіцитнішим. Необхідна компактна конструкція обладнання. Об’єднати всі фактори в одне рішення для автоматизації – завдання не з легких. Одночасно має бути виконано декілька вимог, таких як гнучка адаптація та масштабування систем, проста конфігурація та налаштування, а також швидке введення в експлуатацію. І не варто забувати про високий ступінь надійності та точності, а також вигідну ціну покупки та низькі витрати на технічне обслуговування. Завдяки плоскому міні-порталу EXCM від Festo вдалося успішно синтезувати всі фактори.

Основа завжди залишається незмінною

Плоский міні-портал EXCM – це гнучке та економічно ефективне рішення для автоматизації для широкого спектру завдань з переміщення. Положення двигунів приводу фіксуються завдяки концепції паралельного кінематичного ремінного приводу. Це означає, що двигун приводу осі Y не потрібно переміщувати по цій осі. Мала рухома маса створює компактну та потужну систему. Таким чином, плоский міні-портал пропонує ефективну сучасну платформу автоматизації для інжинірингових та машинобудівних компанії. Основа переміщення матеріалів і контролю процесу завжди залишається незмінною. Потрібно змінити лише зовнішній інтерфейс пристрою.

Швидке та точне тестування

Хорошим прикладом успішного використання плоского міні-порталу EXCM є тестова система Flying Probe від Visatronic GmbH. Невеликі розміри партій і дослідних зразків роблять економне тестування друкованих плат справжньою проблемою. Саме це спонукало Visatronic розширити свою існуючу систему тестування Visatest Новий тестовий пристрій розміщує зразок для випробувань на електронних вузлах. Таким чином підтверджується, що вузол створено правильно, і перевіряється його функціональність. Плоский міні-портал створений для системи тестування. Привід стаціонарно закріплений на осі Y і його не потрібно переміщати порухомій осі. Завдяки компактній конструкції та малій рухомій масі, необхідний час руху в 2 секунди для повної діагоналі та необхідна точність позиціонування 0,1 мм не є проблемою. Швидке позиціонування зі швидкістю 500 мм/с і точністю повторення в діапазоні ±0,05 мм у системі x/y можливі навіть для плоского міні-порталу.

Фінська компанія PKC також використовує плоский міні-портал EXCM у тестовому пристрої для мобільних кінцевих пристроїв із сенсорними екранами та кнопками. EXCM виконує переміщення в різні тестові позиції, а також переміщення в межах тестового циклу. Основними перевагами готового до монтажу рішення системи переміщення були його компактність, приваблива ціна, висока гнучкість і масштабована механічна система. Дізнайтесь більше про це тут: Точність у малому форматі

Більш економічна система

Додатковими аргументами для використання плоского міні-порталу EXCM є його купівельна ціна, простота експлуатації та можливість керувати ним через Ethernet. Усі технічні характеристики, такі як цільові положення та швидкість руху, можна вводити безпосередньо в гнучку, економічно ефективну систему. Система керує двома серводвигунами. Таким чином, процеси переміщення плоского міні-порталу легко програмуються - будь то цільове положення, швидкість руху або напрямок.

Плоский міні-портал EXCM є оптимальним системним компонентом для автоматизації лабораторій, виробництва електроніки, а також виготовлення, монтажу та переміщення дрібних деталей.

Кроткий огляд: плоский міні-портал

Висока динаміка: Механічна конструкція стаціонарних двигунів зменшує рухому масу та накладає продуктивність приводу обох двигунів. Це забезпечує високу динамічну реакцію 10 м/с².

Висока точність системи: Кінематична конструкція забезпечує точність повторення системи ±0,05 мм (по осі X/Y).

Скорочений час проектування: Повна система з визначеними інтерфейсами та розмірами.

Просте замовлення лише з одним номером замовлення. Проста конфігурація пропонує повністю скоординовану систему переміщення, включаючи двигуни, контролери та кабелі.

Легке введення в експлуатацію: EXCM легко налаштовується за допомогою ПК або ноутбука за допомогою інструменту конфігурації Festo (FCT) через локальну мережу Ethernet.

  1. Ця стаття про тенденції в автоматизації 2.2014 з’явилася в журналі Festo для клієнтів.
  2. Зображення: Матті Іммонен