Операційні системи "QUBE" та "QUBE pro" є технічними помічниками для хірургів-офтальмологів під час операцій з видалення катаракти "сірої зірки" та операції на сітківці ока. Під час першого запуску спеціалісти сервісу BYTEC програмують кожен інструмент разом з хірургами-офтальмологами, враховуючи їх індивідуальні методи роботи. Додаткові функції, включаючи функції безпеки, можна активувати за допомогою восьми ножних педалей. Таким чином, хірурги можуть зручно та легко використовувати високоточні ріжучі та всмоктувальні інструменти, що контролюються QUBE pro. Точне регулювання тиску в самій операційній системі стало можливим завдяки п’єзотехнології. Швидкодіючі клапани збільшують швидкість різання.

Легкі, тихі і точні

Під час операції з видалення катаракти помутнілий кришталик розбивається ультразвуковим зондом. Високоточний пристрій для всмоктування-промивання, який приводиться в дію пропорційним клапаном MPYE від Festo, видаляє фрагменти кришталика. Під час цієї процедури потрібний рівень інфузійного тиску контролюється п’єзоклапаном VEAB від Festo. Після промивання та видалення залишків тканин хірург вводить новий штучний і прозорий кришталик. Високоточне контроль тиску також використовується при операціях на передньому сегменті ока (вітректомія).

"Безпека має першочергове значення для наших цілей розвитку. При розробці компонентів і систем ми виходимо за межі того, що технічно можливо, щоб в кінцевому підсумку отримати сертифікацію від таких організацій, як FDA", – повідомляє дипломований інженер Пол Віллі Коенен, генеральний директор BYTEC. Таким чином, для кожної функції клапана також доступні додаткові резервні клапани.

Технічною основою для більшості функцій є повний пневматичний блок керування, що складається з соленоїдних клапанів і п'єзоклапанів. Він управляє хірургічними інструментами, вакуумним всмоктуванням і подачею рідини. Позитивні характеристики п’єзоклапанів: вони легкі, тихі та точні з мінімальним тепловиділенням та практично не зношуються.

7500 порізів за хвилину

"Чим вища швидкість різання, тим краще і точніше хірург може працювати в передньому сегменті ока, — каже Коенен, — саме тому ми шукали клапани, які забезпечили б такі високі швидкості різання". Швидкодіючі клапани MHA2 від Festo досягають швидкості різання до 7500 порізів за хвилину в QUBE pro для того, щоб можна було використовувати різець для точного видалення тканин.

Дипломований інженер Гаральд Паулс, розробник пристрою QUBE pro для хірургії ока в компанії BYTEC, каже: "Наблизитися до технічних обмежень можна лише шляхом пошуку нових рішень в партнерстві". Це означає залучення спеціалістів із різноманітних дисциплін, таких як лікарі, фізики та хіміки. "Однак для нас важливо мати постачальників технологій автоматизації, які разом з нами поступово та в інтерактивному режимі можуть довести такий продукт, як QUBE pro, до серійної виробництва за короткий час", – говорить Паулс.

Перспективи на майбутнє з технологією інтеграції

Спільно з компанією BYTEC Festo розробила компактний блок керування клапаном для QUBE pro. Використовуючи так звану технологію інтеграції, був створений канальний блок, який поєднує всі пневматичні з'єднання для захищеного безкамерного живлення. Крім того, технологія інтеграції також дозволила включити різні порожнисті простори та глушники. Інакше для цього знадобилися б окремі спеціальні компоненти. В результаті блок керування вимагає на 50% менше місця для установки в порівнянні зі звичайним рішенням з безліччю окремих шлангів для кожного пневматичного компонента. Канальний блок має загальний електричний інтерфейс для всіх електромагнітних котушок і сигналів давачів.

Ще однією перевагою є те, що завдяки попередньо зібраним і налаштованим з'єднанням блок керування може бути швидко інтегрований у пристрій для хірургії QUBE pro. Блок керування компактний, легкодоступний і надзвичайно тихий. "Нам дуже допомогла співпраця з нашими партнерами проекту з Festo. Вони дуже швидко відреагували на наші вимоги, запропонувавши креативні рішення і тим самим зробили значний внесок у нашу спільну мету", каже розробник QUBE pro Паулс з компанії BYTEC.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Німеччина

www.bytecmed.com

Сфера діяльності: контрактний постачальник послуг з розробки та виробництва медичної техніки для медичних приладів, що використовуються в хірургії, терапії та діагностиці

  1. Ця стаття про тенденції в автоматизації 2.2018 з’явилася в журналі Festo для клієнтів.