Оператори пакувальних машин мають чіткі вимоги до системи: вона повинна бути міцною, надійною та компактною, забезпечувати високу пропускну здатність і легко керуватися. Виробник пакувальних машин ECONO-PAK розробив машину, яка пропонує високу точність і функціональність. Пакувальна машина HK-S вражає своєю компактністю та гарантує надійний процес пакування. Машина здатна акуратно упакувати 120 тюбиків з надзвичайно чутливою до подряпин поверхнею в складні коробки за одну хвилину. "Система з кількома несучими – або скорочено MCS – від Festo є дуже ключовим компонентом системи", – пояснює Маркус Зербе, менеджер з продажів в компанії ECONO-PAK.

Технічна зупинка для перезавантаження

У процесі пакування важливо, щоб пакувальна машина і MCS працювали разом у досконалій гармонії, так само, як музиканти в оркестрі, оскільки від цього залежить ефективність машини. На станції 1, пристрій подачі, конвеєр точно і паралельно транспортує тюбики на двох лініях зі швидкістю 0,41 метра в секунду до носіїв заготовок. Під час процесу завантаження носії зупиняються таким чином, щоб передача могла відбутися без пошкоджень. Потім носії прискорюються, щоб компенсувати втрачений час, і синхронізуються з точністю до швидкості паралельної роботи пакувальної машини та штовхача (0,31 м/с). Тюбики подаються на лінію складання картонних коробок через шлюз і безперервно пакуються. Носії рухаються по конвеєру абсолютно без ривків і з мінімальною вібрацією.

Синхронність – обов’язкова умова

На станції 2, в зоні подачі, штовхачі продукту проштовхують тюбиик через лотки для продуктів у картонні коробки. Важливо, щоб носії були повністю синхронізовані зі штовхачем на цій ділянці, щоб уникнути зіткнень між тюбиком та коробкою. Як тільки штовхач продукту вийде із верхньої частини лотка, носій може відновити свою власну швидкість.

Вертикальний зворотний рух носіїв

Повний переваг

Вертикальний зворотний рух носіїв заощаджує простір і забезпечує тонку та компактну конструкцію системи. Крім того, носії повертаються через зубчастий ремінь із сервокеруванням, що означає, що несучий привід не залежить від технології лінійного двигуна в цій секції. Це знижує експлуатаційні витрати та полегшує і підвищує ефективність управління та налаштування системи.

"Головною перевагою MCS, однак, полягає в тому, що гарантується повна синхронізація носія продукту із картонною коробкою, тому окремі позиції зберігаються точно", — пояснює Маркус Зербе. Точне підтримання положення наповнення важливе для забезпечення плавного ковзання тюбиків у носії, та щоб вони не пошкоджувалися під час переміщення. "Тому що цілісність тюбиків є головним пріоритетом", — додає Зербе. Це стало можливим завдяки технології лінійного двигуна MCS. Це дозволяє прискорювати, уповільнювати та вільно розташовувати окремі носії незалежно один від одного. Таким чином, MCS поєднує циклічний і безперервний рух на одній лінії. Ще однією перевагою системи MCS для системного оператора є її закрита рециркуляційна система. ЇЇ можна швидко адаптувати до різних умов. Наприклад, додаткові носії можуть бути інтегровані в систему в будь-який момент, щоб впоратися з піками виробництва. За словами Зербе, легко можна досягти збільшення потужності, наприклад, до 200 тюбиків за хвилину.

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
Німеччина

www.econopak.de

Сфера діяльності: Виробник і розробник пакувальних рішень, що пропонує консультації, планування проекту, проектування та виробництво, монтаж та введення в експлуатацію, підтримку виробництва з навчанням, післяпродажне обслуговування та виготовлення інструментів для специфічних форматів