Від соціальних мереж до Індустрії 4.0 – нові технології, куди б ви не глянули. Цифровалізація йде вперед і охоплює практично всі сфери нашого повсякденного життя. Смартфони, планшети та ноутбуки майже завжди поруч. Важко уявити, щоб поїхати кудись зовсім без них. Це означає, що інформацію можна дізнатися в будь-який час і в будь-якому місці, в будь-якому об'ємі та форматі. І ці переваги роблять нові засоби інформації цікавими і для навчання.

Від візуалізації до інтелекту

Кілька років тому PowerPoint (та інші подібні програми) замінив розмиті слайди, а невдовзі з’явилася інтерактивність. Беручи активну участь, ваша концентрація стає більш сфокусованою, і ви краще запам'ятовуєте представлені матеріали. Отже, в освітньому плані це був квантовий стрибок. Незалежно від того, чи йдеться про професійне навчання чи підвищення кваліфікації, основною тенденцією є eLearning - електронне навчання. Гнучкість – це козир, оскільки нові медіа дають змогу навчатися де і коли завгодно. eLearning також ідеально підходить для індивідуальної підготовки слухачів для навчання в класі. Різний рівень попередніх знань не є проблемою: кожен учасник може пройти лише ті онлайн курси, які їм потрібні для кращого введення в навчання в класі. Така форма навчання, тобто онлайн-навчання в поєднанні з традиційними семінарами та практичними вправами, називається змішаним навчанням.

Проект Connected Learning

Festo нещодавно представила найновішу розробку у світі цифрового навчання: Tec2Screen ® , мобільний компаньйон для навчання, який ще ближче зближує віртуальний і реальний світи навчання. За допомогою iPad, спеціального навчального середовища (програмного забезпечення) та індивідуально настроюваного апаратного під’єднання (так звані підключення), Tec2Screen ® утворює ідеальний міст між eLearning і практичними завданнями. Наприклад, навчальні підприємства Festo Didactic (такі як навчальна та дослідницька станція для Індустрії 4.0, тобто CP Factory) можуть бути легко увімкнені за допомогою відповідних підключень. Крім того, викладачі/тренери можуть створювати власні інтерактивні програми курсів та керувати правами доступу до курсу (менеджер класу). Tec2Screen ® , таким чином, відкриває багато простору для творчості - двоє студентів з Вищого інституту технічної освіти Нойфельдена (Верхня Австрія) продемонстрували це в рамках своєї дипломної роботи в галузі технологій автоматизації, яка також була проектом "Технології в поїзді".

Від молодді для дітей

"Технології в поїзді" — так називається ініціатива, започаткована у 2013 році, яка має на меті надати дітям та молоді більш чітке уявлення про технології та природничі науки. З цією метою виведений з експлуатації вагон експрес-поїзда оснащений захоплюючими експериментами. Група компаній, у тому числі Festo, надає необхідні ресурси. Вагон був облашнований студентами технікумів Верхньої Австрії. Остаточний результат цих численних зусиль буде доступний для молодих відвідувачів до кінця цього року на території металургійного підрозділу компанії Voestalpine у Лінці.

Необхідна креативність

Приблизно два роки тому, коли вони вперше розпочали свій дипломний проект, у Віри Пролл, Джулії Лаусс і Стефана Берінгера було більше запитань, ніж відповідей, оскільки вони взялися за завдання пояснювати пневматику дітям віком від 8 до 14 років і ознайомити їх із предметом у ігровій формі, в контексті свого проекту. Жодних особливих вимог не було, за винятком того, що все повинно було поміститися в обмежений простір у вагоні поїзда. І це був особливий виклик, адже ідеї та концепцію спочатку мали розробити самі випускники. Одна з ідей полягала в тому, щоб доступ до кожної з шести окремих станцій треба було "заробити", і що не все має бути відразу очевидним, бо інакше діти просто вибігали б і гралися з технологією.

Шість станцій - п'ять ящиків

Щоб екскурсія вагоном була захоплюючою та загадковою для юних учасників, була розроблена ідея сховати перші п’ять станцій під пневматично замкнутими дерев’яними ящиками. Тільки коли діти правильно підключили Tec2Screen ® , отримали пояснення та пройшли коротку вікторину, кришка наступної станції відкривається, і маленька пневматична система стає доступною. Таким чином, те, чого ви щойно навчилися, можна застосувати на практиці в ігровій формі.

Досвід роботи з пневматикою

На перших п'яти станціях показані основні пневматичні компоненти, такі як резервуар стисненого повітря, клапани або циліндри. На шостій і останній станції стає складніше, тому що діти повинні використовувати пневматику, щоб провести м’яч через лабіринт. Tec2Screen ® направляє дітей від станції до станції та допомагає чітко донести зміст навчання. Також у грі є м'яч із останньої станції, який спочатку потрібно продути стисненим повітрям із п'ятої станції на шосту станцію, а потім назад. Однак це відбувається тільки в тому випадку, якщо всі завдання вирішені правильно.

Розробка професійного курсу

Команда проекту з ентузіазмом розглядає можливості Tec2Screen ® . Конструктор контенту дозволяє легко розробити професійний курс, включаючи інтеграцію відео, документів та додаткових посилань. Інтерактивність для учасників курсу є головним пріоритетом. Готовий до використання інтерфейс розроблений для зручності користувача з чистим, зрозумілим макетом. Складність роботи у фоновому режимі залишається непоміченою користувачами. Tec2Screen ® допомагає представити навчальний контент у сучасний спосіб, практично пов’язуючи його з навчальним обладнанням. Учні легко просуваються по курсу – клік за кліком – так легко, що навіть діти можуть впоратися з ним.

www.technik-am-zug.at

www.htl-neufelden.at

  1. Ця стаття про тенденції в кваліфікації з’явилася в журналі для клієнтів Festo Didactic1.2016