Йохан Фредрікссон є розробником виробництва на лісопильному заводі Sävar Såg шведського постачальника деревини Norra Timber. Він розташований посеред нескінченних соснових і смерекових лісів на півночі країни. Тож деревини там вдосталь. "Однак, враховуючи жорстку конкуренцію в деревообробній промисловості, дуже важливо інвестувати в передові технології, щоб підвищити продуктивність і, отже, кількість виробленого продукту", — наголошує Фредрікссон. Ще однією особливістю лісопилки є комп’ютерний томограф перед лінією стрічкової пилки. Він оцінює якість колод і, таким чином, забезпечує оптимальну схему різання. Він також захищає систему, виявляючи сторонні предмети, такі як каміння, які можуть пошкодити леза пилки.

У самому процесі розпилювання технологія автоматизації від Festo підтримує модульну конструкцію з гнучкими функціональними терміналами CPX/VTSA і великою кількістю стандартних циліндрів DNC: завдяки гнучким модулям інтерфейсу шини, системні модулі можна адаптувати до індивідуальних вимог клієнтів у всьому світі. Крім того, зменшена кількість з'єднань для технології пневмоострова скорочує час, необхідний для встановлення та введення в експлуатацію.

Вищий вихід деревини

Фредрікссон з певною гордістю повідомляє про збільшення кількості виробництва: "До цього часу ми могли використовувати лише 50% колод для пиломатеріалів. З новою лінією стрічкових пилок ми збільшуємо вихід деревини на 6%". Завдяки цьому Norra Timber хоче збільшити свій річний випуск пиломатеріалів до 270 000 м³ до 2020 року. Решта колоди перетворюється на деревну стружку, яка використовується в целюлозно-паперовій промисловості, а також на тирсу та кору для власної теплової та електростанції лісопильних підприємств для вироблення тепла для печей. "Нова лінія стрічкових пилок від компанії USNR перевершує інші технології розпилювання, оскільки завдяки тонким і точним розрізам утворюється відносно мало тирси та деревної стружки", – говорить експерт з лісопильного виробництва Фредрікссон. Ще однією перевагою для підвищення продуктивності є зменшення відстані між колодами вздовж конвеєрної лінії завдяки окремим модулям стрічкової пилки, що дозволяє повною мірою використовувати високу швидкість стрічки.