У той час як багато виробників пакувальних машин покладаються на стандартні машини з ковзаючими, штабелюючими та сортуючими ланцюгами, Transnova Ruf використовує індивідуальні рішення для пакування, палетування та обробки на основі роботів. Компактні енергоефективні системи, з високою щільністю потужності та швидкою зміною формату, дозволяють економити простір. Ця інноваційна компанія тепер може забезпечувати більше ніж 100 пакувальних ліній "під ключ" на рік для комплектування, пакування та палетування. Ці рішення точно відповідають вимогам клієнтів і охоплюють весь технологічний ланцюжок для кінцевого пакування. В результаті, на даний час річне зростання компанії виражається двозначними цифрами.

Мікромодульні системи

"Ми відмовилися від жорсткого машинного програмного підходу і тепер живемо у світі мікромодульності. Завдяки цій концепції, яка є унікальною у виробництві пакувальних машин, можна створити раніше немислені рішення - так само, як і з конструктором Lego!" – підкреслює Міхаель Руф. "Мікромодулі – це функціональні елементи, які ми використовуємо для налаштування системи відповідно до вимог замовника. Для кожного модуля зберігається шаблон CAD з відповідним апаратним та програмним забезпеченням. Модулі збираються відповідно до індивідуальних вимог замовника. Результатом є індивідуальне рішення для упаковки, у прямому значенні слів - рішення дизайну на замовлення", додає спеціаліст галузі. "І це дає нам конкурентну перевагу", — переконаний Руф. Щороку компанія інтегрує близько 200 роботів, використання яких дає кілька ключових переваг: більшу гнучкість, особливо для машин спеціального призначення, кращу систему переміщення і швидку зміну формату. Основна увага приділяється індивідуальним потребам клієнтів. "І ці потреби щоразу різні", — пояснює Руф. Машини від Transnova Ruf використовуються для упаковки всього, від кнопкових батарейок і салямі до пакетів з фізрозчином та холодильників, і навіть шаф керування; від продуктів харчової, косметичної, нехарчової та хімічної промисловості до медичної та фармацевтичної продукції.

Пневмопропорційна техніка

Ринок потребує економічно ефективних виробничих систем, які можуть легко впоратися з частими змінами продуктів і форматів. Цьому сприяє технологія пневматичної автоматизації. Модуль захвату для камери пакування та палетування оснащений вакуумною технологією, пневмоприводами, захватами та пневмоостровами. Технічною особливістю є пропорційний регулятор тиску, який вбудований у пневмоострів CPX/MPA безпосередньо на місці. "Він кріпиться саме там, де потрібен тиск", — пояснює менеджер по продукції з Festo Ульріх Сікст.
Пропорційні регулятори тиску VPPM регулюють контактний тиск паралельного захвату. Упаковка повинна бути надійно закріплена, таким чином, щоб не деформувати та не пошкодити її. На силу затискання впливають різні фактори, такі як рівень наповнення, щільність упаковки або вага. Точність керування та точність повторення також відіграють важливу роль. Завдяки пропорційній технології налаштування можливо здійснювавти в будь-який момент. Це необхідно, оскільки системам іноді доводиться обробляти понад 100 різних форматів. Ці формати потім керуються як параметри рецептів у програмному додатку SIMPLO, розробленому Transnova Ruf. За допомогою програмного забезпечення оператори машин можуть створювати нові шаблони палетування без навичок програмування та імпортувати їх у систему керування роботами під час поточного виробництва.


Діагностика та дистанційне технічне обслуговування

Клапани пропорційного регулятора тиску VPPM вбудовані в пневмоострів CPX/MPA. Їх електричний компонент має аналогові та цифрові входи та виходи, які можна використовувати для керування та контролю окремих ділянок процесу. Доступ до CPX можна отримати онлайн через Інтернет для пошуку діагностичних даних. Щоразу, коли потрібне технічне обслуговування, можна використовувати дистанційну діагностику, щоб швидко визначити, чи легко усунути проблему, або, у надзвичайно рідкісних випадках, потрібно замінити весь пневмоклапан або пневмоострів. "Як компанія середнього розміру, ми маємо можливість надати нашій глобальній мережі клієнтів найкращий можливий сервіс", – радісно каже Міхаель Руф.

Transnova Ruf Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 12
91522 Ansbach
Німеччина

www.transnova-ruf.de

Сфера діяльності: Розробка та збірка модульних рішень на основі роботів для кінцевої лінії пакування та палетування

  1. Ця стаття про тенденції в автоматизації 2.2016 з’явилася в журналі Festo для клієнтів.