"Машини "Проривного покоління" створюють реальний простір на заводах та надають нові перспективи для зростання – для нас і наших клієнтів", – пояснює Ріккардо Панепінто, менеджер з виробництва Cama Group в Італії. Це відкриває абсолютно нові горизонти для виробників брендів у плануванні їх виробничих ліній. Тепер вони мають більшу гнучкість, щоб інтегрувати інші компоненти заводу у виробничу лінію. Однією з характерних особливостей звичайних машин є велика шафа керування, розташована за межами фактичної конструкції машини. Контролери в цій шафі з'єднані з приводами, давачами і клапанами за допомогою безлічі кабелів і шлангів довжиною в кілька метрів.

Більш компактні машини
Завдяки "Проривному поколінню" Cama повністю перепроектувала свої машини. Що дозволило зменшити простір, необхідний для машин. Шафи керування з електричними та пневматичними компонентами вбудовані в кути основи машини. Компактний розмір машини робить можливими багато речей: зменшує кількість і довжину кабелів і шлангів та полегшує розміщення необхідних модулів і компонентів саме там, де вони потрібні. Це полегшує доступ до них. Основним продуктом цього рішення є клапанний колектор з CPX/MPA від Festo із ступенем захисту IP65.

"Пневмоострови із CPX та виробничою шиною значно зменшують кількість проводів і шлангів, а отже, і простір, необхідний для наших машин", — пояснює Панепінто. CPX з'єднує пневматичні та електричні ланцюги керування та підключає їх легко, швидко, гнучко та безпроблемно до будь-яких концепцій автоматизації та відповідно до стандартів компанії. "Більш того, пневмоострів також має діагностичні функції. Це дозволяє нам легко задовольняти потреби великих виробників брендів, наприклад, щодо профілактичного обслуговування", – каже виробник заводу.

Збільшення рівня безпеки

Тема безпеки також була реалізована в новому поколінні машин. Клапан плавного пуску/швидкого вихлопу MS6-SV використовується для утворення вакууму в системі. Він надійно захищає від несподіваного запуску та має потужність вихлопу, що в 1,5 рази перевищує потужність герметизації.

Однією з нових машин "Проривного покоління", представлених Cama, є CL 175, надзвичайно гнучка машина для пакування в картонні коробки з боковим завантаженням. Компанія повністю змінила дизайн цієї пакувальної машини за макетом і функціями. Машина може завантажувати пакети-обгортки, мішки, пакети, блістери та іншу первинну упаковку в попередньо склеєні коробки.

Розумне поєднання технологій

Пристрій бічного завантаження складається з вантажно-розвантажувального блоку з електричною віссю EGC для точного переміщення до проміжних положень і пневматичного міні супорта DGSL. EGC допомагає скоротити час складання на 30% порівняно з попередніми саморобними та змонтованими електричними вісями.
Свідоме використання технології пневматичного та електричного приводу дозволяє отримати високу точність разом із високою вантажопідйомністю.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Італія

www.camagroup.com

Сфера діяльності: Проектування та виробництво систем і машин для вторинної упаковки

  1. Ця стаття про тенденції в автоматизації 1.2015 з’явилася в журналі Festo для клієнтів.
  2. Зображення: Cama