Простота

Механічно прості системи дозування з регульованим тиском вимагають мінімальної кількості компонентів. Регулятор тиску в парі з запобіжним клапаном створює тиск в ємності з рідиною. Потім цей тиск проштовхує рідину через шланги та електромагнітний клапан. Нарешті, насадка подає рідину в посудину через кінчик голки з певним отвором. Завдяки простому в інтеграції генератору тиску та вакууму робота можлива будь-де, наприклад також у лабораторіях , без центрального джерела стисненого повітря. Система має мало рухомих частин і її легко чистити, обслуговувати та налаштовувати. Тиск встановлюється залежно від середовища та часу відкриття клапана відповідно до бажаного обсягу. Базова конструкція завжди однакова, але залежно від рідини можна використовувати різні клапани. Дозування здійснюється за допомогою клапанів для розділення середовищ, які повинні бути хімічно стійкими до агресивних середовищ. Для піпетування використовуються газові клапани. Аспірація відбувається за допомогою вакууму. Одноразові накінечники для піпеток запобігають забрудненню при використанні різних рідин. Інтерфейсом користувача є графічний інтерфейс користувача (GUI).

Точність

Робота з найменшою кількістю рідини має вирішальне значення для великої кількості процесів автоматизації лабораторії. За допомогою систем дозування з контрольованим тиском , об’єми від 1 мкл можна дозувати точно та надійно з коефіцієнтом варіації < 1% CV (залежно від кількості рідини та умов навколишнього середовища). Швидкість рідини можна контролювати унікальним способом за допомогою тиску – незалежно від функцій дозування, аспірації та піпетування. Користувачі можуть точно налаштувати систему для оптимального потоку та точності. Це дозволяє досягти чистого розриву краплі для забезпечення відтворюваної точності. Для чутливих рідин, наприклад суспензії, Ви можете обережно поводитися з розчинами за допомогою нижчого тиску. Крім того, існує багато варіантів моніторингу для контролювання процесу.

Гнучкість

Системи дозування з регульованим тиском відкриті та гнучкі. Багато параметрів можна змінювати та налаштовувати окремо. Це дає можливість точно дозувати велику кількість різноманітних рідин. Системи можна розширювати індивідуально або адаптувати до конкретних потреб.

Масштабованість

Оскільки багато лабораторних процесів вимагають точного поводження з рідинами, автоматизація призводить до значного підвищення продуктивності та покращення відтворюваності процесу. Однією з найбільших переваг систем дозування з регульованим тиском є їх масштабованість. Наприклад, окремі дозувальні головки можна комбінувати, встановлюючи їх на рейку з вільним вибором сітки. Кожну дозувальну головку можна контролювати незалежно, щоб дозувати різні рідини одночасно або встановити різні об’єми.

Продуктивність

Для підвищення продуктивності дозувальну головку можна легко інтегрувати в плаский портал. Ця підсистема забезпечує кінематичні рухи та обробку рідин у компактному робочому просторі, наприклад для приготування зразків або додавання рідини в мікропланшети. Системи дозування з контрольованим тиском забезпечують високу продуктивність. Високі витрати та постійний тиск витрати оптимізують продуктивність порівняно з іншими системами.

Festo пропонує повне портфоліо продуктів для систем дозування з контрольованим тиском, які можна легко масштабувати та комбінувати. Поговоріть з експертами Festo LifeTech про те, які рішення найкраще відповідають вашим індивідуальним вимогам щодо точності, гнучкості чи пропускної здатності.

Короткий огляд

Life Science рішення від Festo