Так — і це вирішальна перевага для постійної доступності зеленого водню. Автоматизоване управління електролізерами не тільки підвищує ефективність, але й безпеку експлуатації. Такі процеси, як регулювання тиску, очищення газу або керування клапанами, можуть бути інтелектуально підключені децентралізовано або централізовано.
З глобальним поширенням високоякісного водню вимоги до якості, безпеки та швидкості виробництва також зростають. Кожен, хто хоче виробляти водень у великих кількостях сьогодні, повинен покладатися на високу доступність, точність повторення і бездоганну документацію - класичні переваги автоматизованих систем. Особливо при використанні відновлюваних джерел енергії, точний контроль і регулювання потоків середовища гарантує, що виробництво завжди буде оптимально адаптоване до нестабільного енергопостачання.
Технічні, пов'язані з безпекою та стандартизацією перешкоди у виробництві водню є високими. Тиск, температура, вибухонебезпечна атмосфера: Тут потрібен досвід. Festo підтримує вас і пропонує рішення, які відповідають усім необхідним вимогам: від Консолі, що відповідає вимогам ATEX, до безпечного впровадження у відповідних вибухонебезпечних зонах. Це дозволяє стандартизувати виробництво водню по всьому світу.
Відповідь проста: Дуже безпечно. Водень є високореактивним, легкозаймистим і його важко виявити — саме тому функціональна безпека відіграє ключову роль. Наприклад, системи повинні бути сертифіковані відповідно до міжнародного стандарту IEC 61508 (SIL), щоб захистити людей, навколишнє середовище і систему. Festo пропонує як окремі компоненти, так і комплексні рішення для автоматизації, розроблені для забезпечення функціональної безпеки - з високою надійністю під час експлуатації.
Ні, якщо вона виробляється ефективно. Автоматизація економить енергію під час виробництва, знижує високі витрати на технічне обслуговування і забезпечує безперервну роботу - навіть в енергоємних галузях, таких як хімічна, сталеливарна або цементна промисловість. У поєднанні з відновлюваними джерелами енергії це створює економічно життєздатну модель сталого виробництва. Зрештою, чим доступніший водень, тим краще для цих галузей. Додаткова перевага: Компанії роблять активний внесок у декарбонізацію і водночас отримують вигоду від позитивного іміджу на ринку.
Подивіться відео "Від зеленого водню до далеких відстаней", щоб побачити, як водень стає природною частиною нашого повсякденного життя.
Будь то модульний електролізер або масштабний промисловий проект: Ми супроводжуємо вас від планування до Запуску. З децентралізованими інтегрованими компонентами або рішеннями для центральних шаф керування, які точно відповідають вашим потребам. Festo пропонує набагато більше, ніж просто технології - ми активно підтримуємо вас у розвитку вашого внеску у водневу економіку: безпечно, ефективно та стабільно.
☑ Рішення для автоматизації централізованих і децентралізованих систем
☑ Експертиза функціональної безпеки (IEC 61508 / SIL)
☑ Світовий досвід виробництва водню
☑ Рішення для енергоємних галузей
☑ Підтримка зі стандартами та сертифікацією
☑ Консультування, компоненти, Шави керування - все з одних рук