Автономне створення тиску та вакууму

Кожен, хто розробляє пристрої для рідин, що працюють на стисненому повітрі, повинен завжди враховувати зовнішні джерела стисненого повітря. Системи транспортування рідин зазвичай вимагають постійної подачі повітря. Найпоширеніший варіант живлення - через настінне з'єднання, але це обмежує гнучкість системи. Якщо повітропроводи потрібно модернізувати, це призводить до вищих витрат.

Тому компанія Festo розробила модуль для створення тиску і вакууму, який робить подачу стисненого повітря через лінії подачі зайвою. Цей компактний підмодуль є невід’ємною частиною системи обробки рідин. Генератор заряджається до певного тиску і розрідження. Коли рівень падає нижче визначеного порогу, джерело активується для поповнення. Це робиться за допомогою різних давачів, насоса і розподільника.

Багаторазове дозування з резервуаром і шкалою

Festo розробила спеціальну канальну пластину з резервуаром для дозуючої головки VTOE для багаторазового дозування з максимальною повторюваною точністю. Це дає можливість аспірувати до 2 мл рідини. Дозувальна голівка працює в поєднанні зі шкалою, яка розташована під мікротитраційною пластиною. Ваги забезпечують замкнутий контур зворотного зв’язку для процесу дозування. Завдяки безперервному зворотному зв’язку можна точно налаштувати час відкриття клапана для досягнення точної швидкості дозування.

Після аспірації необхідного об’єму для загальної дози , рідина дозується в кожну лунку в три фази ін’єкції. Під час першої тривалої ін’єкції виділяється більша частина рідини. Друге введення коротше і ближче до потрібного обсягу. Остання ін'єкція дуже коротка, щоб точно досягти необхідної кількості. Точний означає, що таким чином можна досягти точності вище 1% CV.

Просте налаштування та керування

Це рішення містить графічний інтерфейс користувача (GUI). Це дозволяє лабораторіям виконувати тести відповідно до індивідуальних вимог без необхідності щоразу налаштовувати систему з нуля. Користувач може використовувати графічний інтерфейс, наприклад : Виберіть, з якого флакона аспірувати, скільки рідини розподілити в кожну лунку планшета для мікротитрації та скільки лунок заповнити в певному рядку. Під час дозування рідини графічний інтерфейс користувача забезпечує живе відображення ваги, щоб показати кількість виданої рідини. Кількість рідини використовується для розрахунку середньої маси та коефіцієнта варіації (CV) виходів.

За допомогою графічного інтерфейсу користувача , користувач має доступ до додаткових функцій, таких як змивання рідини в канальній пластині, доки не залишиться тільки повітря, або очищення канальної пластини шляхом аспірації та змивання очисного розчину.

Спробуйте інноваційну обробку рідини Innovatives Liquid Handling в дії

Система, описана в цій статті, є результатом співпраці між Festo TEC Boston, центром розробки Festo LifeTech у Північній Америці, і головним офісом Festo в Німеччині. У відео Ви можете випробувати всі підмодулі в дії. Компактний зонний портал EXCM з паралельною кінематичною концепцією приводу забезпечує швидкі та точні рухи.

Перспективи

Команда TEC Boston вже планує наступний крок: модуль для створення тиску та вакууму, який можна встановити за принципом «підключи та працюй», таким чином значно скорочуючи час встановлення.