Використовуючи стандартні компоненти і системи для аналізу зразків, інженерної підтримки, інструментів розробки і прикладних тестів, а також концепції прогнозованого технічного обслуговування, компанії можуть досягти оптимізації. Дізнайтеся про 8 факторів успіху, які зроблять вас і ваших клієнтів більш ефективними.

1. Використання промислових стандартних компонентів

Працюйте з ефективними та надійними постачальниками, які пропонують вам стандартні компоненти для всіх процесів автоматизованої обробки зразків. У багатьох випадках ці продукти можна інтегрувати в нове лабораторне обладнання без будь-яких додаткових розробок або налаштувань. Прикладом цього є універсальний модуль відкорковування EHMD, який може надійно і без додаткових зусиль з програмування відкривати безліч різних флаконів з різним кроком різьби. Це означає, що ви в безпеці, навіть якщо вимоги зміняться пізніше.

Стандартні для галузі компоненти автоматизації виготовляються з незмінно високою якістю відповідно до стандартів ISO 9001 та DIN EN ISO 13485 для медичних виробів і можуть швидко та надійно постачатися великими партіями. Тому ви завжди оберете надійні, точні та довговічні технології, які добре зарекомендували себе в промисловій автоматизації або лабораторних рішеннях. Для індивідуального виконання ви маєте прямий доступ до різних конфігурацій залежно від типу продукту. Після того, як ваш прототип пройшов перевірку концепту, ви можете негайно розпочати серійне виробництво. Ви отримуєте вигоду від оптимізації етапів монтажу та пов'язаної з цим економії часу, що призводить до значної економії коштів.

2. Технологія для автоматизації лабораторій від одного виробника

Реалізуйте концепції автоматизації, в яких все взаємодіє бездоганно - від переміщення і позиціонування ємностей для зразків до точного дозування і піпетування рідин. Досвідчений партнер з автоматизації з широким портфоліо, який може надати вам все з одних рук, забезпечить вам впевненість у завтрашньому дні. Використовуючи сумісні компоненти, ви не лише спрощуєте та пришвидшуєте розробку своїх пристроїв, але й зменшуєте витрати на закупівлі в довгостроковій перспективі. У той же час, ви можете скористатися більш вигідними умовами для вашої компанії завдяки більшому обсягу закупівель.

3. Оптимізований за вартістю вибір продуктів

Інструменти онлайн-проектування та моделювання дозволяють оптимізувати електричні осі та системи переміщення, а також типорозміри клапанів і трубок для вашого лабораторного обладнання. За допомогою безкоштовних онлайн-інструментів ви можете зробити замовлення відповідно до ваших вимог і уникнути вибору завищених типорозмірів. Це зменшує ваші витрати на компоненти, економить місце для зберігання, підвищує енергоефективність з точки зору сталого розвитку та експлуатаційні витрати ваших приладів для кінцевого споживача, оскільки переміщується менша маса. Багатовісний маніпулятор EXCL, наприклад, ідеально підходить для економії місця і ваги при створенні компактного лабораторного обладнання і може бути легко інтегрований в настільні системи. Готове до встановлення системне рішення значно легше і дешевше, ніж звичайна кінематика, яка зазвичай має завеликі типорозміри для цього застосування.

4. Інженерне ноу-хау для скорочення часу проектування

Залучіть свого партнера з автоматизації на ранній стадії проектування і попросіть його підтримати вас під час впровадження. Експерти поєднують експертизу в галузі промисловості та автоматизації з досвідом роботи в галузі медико-біологічних наук. Мета полягає в тому, щоб працювати разом, щоб зробити ваше лабораторне обладнання більш ефективним за значно коротший час. Це включає персоналізовані консультації та доступ до даних CAD і 3D-моделей, які ви можете швидко імпортувати у свої проекти замість того, щоб створювати їх самостійно. Ви можете бути впевнені, що запропоновані компоненти вже були випробувані і протестовані в подібних рішеннях. Ця підтримка дозволяє зменшити постійні витрати для вашого конструкторського відділу, який може швидше знаходити кращі рішення та раніше починати роботу над новими завданнями.

5. Спільні випробування в Application Center

Центри впровадження Festo LifeTech підтримують вас у будь-якому куточку світу в пошуку рішень - від техніко-економічних обґрунтувань і оптимізації параметрів до створення прототипів, введення в експлуатацію та монтажу. Досвідчені фахівці з впровадження детально знають можливості використовуваних компонентів і знайдуть швидкі та конкретні відповіді на ваші запитання щодо застосування. Наприклад, для виробника тестували, чи можна автоматично дозувати високов'язкий гідрогель, і якщо так, то яким чином. Або якщо ви хочете автоматично відкривати різні пробірки за певний час, ви отримаєте перевірені рекомендації щодо того, які компоненти найкраще підходять для цього завдання - аж до вибору відповідних захватів. Ви позбавляєте себе від трудомістких і дорогих циклів розробки та скорочуєте час виходу на ринок.

6. Готові до встановлення підсистеми

Ще одним ключовим фактором успіху є використання підсистем для реалізації конкретної функції. Йдеться не лише про відповідні компоненти для вашого лабораторного обладнання, а й про готові до встановлення, попередньо протестовані підсистеми відповідно до ваших конкретних вимог. Наприклад, для підготовки зразків це може бути багатовісний маніпулятор з інтегрованим контролером руху, модулем поворотного захвату, піпеткою з відкритим контуром або дозуючою головкою. Компактні, малогабаритні системні рішення пропонують вам широкий спектр переваг. Чітко визначені інтерфейси та відповідна документація забезпечують швидку інтеграцію. Єдиний номер деталі для всієї системи спрощує замовлення та адміністрування. Водночас ви зменшуєте різноманітність своїх креслень, а також час і витрати, пов'язані з внесенням змін. Оскільки повністю зібрані підсистеми проходять попереднє тестування, ви економите час на тестах і прискорюєте процес розробки.