Як захистити лабораторні процеси від забруднення в майбутньому, навіть якщо обладнання, таке як пробірки або ваги, потрапляє в робочий простір ззовні? Компанія Festo знайшла новаторську відповідь на це питання, використовуючи технологію надпровідників: модулі SupraMotion, які транспортують і зважують безконтактно. Це значною мірою виключає можливість занесення забруднення ззовні. Експонат від Festo демонструє, як це працює на практиці: спеціальні одноразові контейнери для сублімаційної сушки наповнюються автоматично, а кількість наповнення перевіряється за допомогою безконтактної ваги. Експозиція поєднує продукти з портфоліо LifeTech з левітаційним модулем з лінійки "SupraMotion". Результатом є надійне комплексне рішення, яке відповідає найвищим вимогам для стерильної роботи в лабораторії майбутнього.

Лабораторія майбутнього стерильна, модульна та інтегрована

Магнітні сили між надпровідником і носієм, на якому транспортуються контейнери, уможливлюють левітацію на висоту 10 міліметрів і більше. Це залишає достатньо місця для перегородок, які відмежовують стерильне робоче середовище. Можна переміщати носій крізь стіни і перевіряти його вагу за допомогою стандартних лабораторних ваг. Це означає, що більшість технологій залишається за межами чистої кімнати. Будь-яке забруднення зведено до абсолютного мінімуму. Концепція майбутнього показує, що рішення Festo для автоматизації складних процесів у лабораторній автоматизації та біотехнології ідеально доповнюють одне одного інноваційною технологією надпровідників.

Безпечна робота в чистій кімнаті з технологією безконтактного вимірювання

Безконтактний модуль левітації SupraMotion транспортує контейнер для ліофільної сушки через шлюз в умовну чисту кімнату в лабораторії. Компактний, універсальний модуль поворотного захвату EHMD, який був спеціально розроблений для автоматизації лабораторій, відкриває гвинтову кришку контейнера незалежно від кроку різьби. Потім контейнер транспортується на станцію, де дві дозуючі головки VTOE заповнюють контейнер рідиною. Ці дозувальні головки працюють дуже точно з типовим коефіцієнтом варіації < 1% в діапазоні від 10 до 1000 μl. Безконтактна технологія вимірювання, інтегрована в конвеєрну систему, дозволяє точно контролювати кількість наповнення в будь-який момент часу під час процесу.

Маркус Кролл, керівник відділу розвитку бізнесу LifeTech у Festo.

"За допомогою модулів SupraMotion і наших продуктів для автоматизації лабораторій ми можемо розробляти інноваційні комплексні рішення для клієнтів в галузі медико-біологічних наук - точні, надійні і практично безконтактні завдяки безконтактному переміщенню. Тільки Festo пропонує ці переваги для лабораторії майбутнього"