Виконуйте завдання з технічного обслуговування швидше та якісніше

Ви шукаєте нові способи оптимізувати процеси технічного обслуговування та рухатися в майбутнє за допомогою цифрових рішень? У промисловому середовищі, орієнтованому на виробництво, хороша команда технічного обслуговування має вирішальне значення для забезпечення безперебійної роботи і мінімізації простоїв. Однак навантаження та постійні завдання часто супроводжуються стресом і розчаруванням. Хочете виконувати завдання з технічного обслуговування швидше та якісніше? Від ефективного планування та виконання робіт з технічного обслуговування до підвищення доступності системи та економії коштів - цифрові рішення пропонують вам можливість вивести процеси технічного обслуговування на новий рівень.

За останні роки світ промислового обслуговування змінився. Цифрові технології роблять процеси все більш ефективними та прозорими. Цифрові менеджери з технічного обслуговування - це одні з рішень, які просувають ці зміни вперед. Вони також відомі як комп'ютеризовані системи управління технічним обслуговуванням (CMMS). CMMS пропонують інструменти та функції, які оптимізують ваш робочий день.

Чому варто використовувати CMMS?

Підвищення ефективності - оптимізація процесів технічного обслуговування

Комп'ютеризовані системи управління технічним обслуговуванням дозволяють більш ефективно планувати, виконувати та контролювати роботи з технічного обслуговування. Автоматизовані процеси, централізоване управління даними технічного обслуговування та використані аналітичні дані оптимізують процедури технічного обслуговування та мінімізують простої.

Комплаєнс з першого погляду - безпека через структуровані дії

З одного боку, менеджер з технічного обслуговування підвищує ефективність діагностики несправностей. З іншого боку, це також є повним доказом того, що всі необхідні роботи з технічного обслуговування були виконані. Це важливо на випадок аудиту або офіційних перевірок - відчуття впевненості як для вас, як для технічного персоналу, так і для керівництва.

Зосередьтеся на ресурсах - краще управління технічним обслуговуванням для максимальної продуктивності

Аналізуючи дані технічного обслуговування, ви можете краще спланувати, скільки людей потрібно для конкретних завдань. Це дозволяє більш ефективно використовувати персонал, матеріали та час.

Покращена доступність системи - для мінімізації простоїв

Добре реалізована CMMS допоможе вам максимально збільшити доступність ваших активів. Своєчасне планування та проведення робіт з технічного обслуговування дозволяє скоротити незаплановані простої та підвищити продуктивність виробництва.

Управління запасними частинами - забезпечення безперебійного та швидкого технічного обслуговування

За допомогою менеджера з технічного обслуговування ви можете забезпечити наявність потрібних запасних частин у достатній кількості. Це означає, що у разі необхідності можна виконати швидкий ремонт або технічне обслуговування.

Економія витрат - за допомогою ефективних заходів

Дотримуючись ефективної стратегії технічного обслуговування, ви допоможете скоротити дорогі незаплановані простої. Ви також подовжуєте термін служби своїх систем. Вчасно виявлені проблеми та профілактичні дії дозволяють уникнути дорогого ремонту та витрат на заміну деталей.

Технічне обслуговування під контролем будь-коли та будь-де – за допомогою CMMS Festo AX Smartenance

Festo AX Smartenance - це менеджер технічного обслуговування, який пропонує вам потужний додаток для ПК для всієї мережі компанії, навіть в глобальному масштабі. Він також пов'язаний зі зручним мобільним додатком. Завдяки цьому ви можете отримати доступ до всієї необхідної інформації будь-де. З Festo AX Smartenance розрізнені електричні схеми та документація залишилися в минулому. Уся відповідна інформація про машину зберігається в центральному місці, і кожен може отримати доступ до неї в будь-який час.

Вам не потрібні різні системи для технічного обслуговування та повідомлень про несправності. За допомогою AX Smartenance ви можете легко перевіряти списки справ або отримувати зворотній зв'язок із зображеннями та коментарями до всіх завдань з технічного обслуговування. Ви не прив'язані до одного робочого місця.

Ще одна перевага полягає в тому, що ця CMMS є зручною для користувача та не вимагає тривалого навчання. Швидко ознайомтеся зі AX Smartenance і негайно скористайтеся менеджером технічного обслуговування. Це економить час і ресурси і дозволяє зосередитися на інших завданнях. Випробуйте Festo AX Smartenance без зобов'язань. До роботи!