Чому комплектація контейнерів так важлива в інтралогістиці?

Аркеміно Лопес Джуніор: Зростаюча різноманітність продукції, триваючий бум електронної комерції та дедалі складніші логістичні процеси вимагають розумних стратегій автоматизації. Щоб залишатися конкурентоспроможними в цьому середовищі, компаніям потрібно працювати більш ефективно та рентабельно. Комплектація контейнерів - це автоматизована рука інтралогістики. Він дозволяє компаніям точно і надійно вилучати різноманітні предмети з хаотично розташованих або впорядкованих контейнерів. Ця технологія дозволяє оптимізувати потік матеріалів і уникнути вузьких місць у логістичному ланцюжку.

Які виклики, можливості та ризики ви бачите в цьому контексті?

Аркеміно Лопес Джуніор: Велика проблема полягає в тому, щоб розробити системи захоплення, які можуть гнучко та надійно захоплювати різні предмети. Система, яка дійсно може захопити будь-який об'єкт, схожа на пошук Святого Грааля. Різноманітність геометрії та матеріалів виробів становить величезну проблему для автоматизованого захоплення. Якщо процес комплектації контейнерів не проходить без перешкод, він швидко стає вузьким місцем в інтралогістиці. Ризик полягає в тому, що матеріальний потік може зупинитися, а система в цілому втратить продуктивність. З другого боку, компанії, які успішно інтегрують інтелектуальне комплектування контейнерів у свої процеси, зроблять рішучий крок уперед. Вони не тільки оптимізують свою ефективність, але й створюють основу для виживання на ринку, який вимагає все більш швидких і гнучких рішень.

Які основні чинники на ринку, на вашу думку, відповідають за такий розвиток?

Аркеміно Лопес Джуніор: Онлайн-торгівля, безумовно, є одним з найбільших драйверів поточних викликів в інтралогістиці. Пандемія дала потужний поштовх електронній комерції, і хоча відтоді зростання дещо вирівнялось, тенденція залишається позитивною та стійкою. Це означає, що постійно зростаюча кількість замовлень також генерує значно вищі вимоги до обробки в логістиці. Цей розвиток супроводжується зростаючою різноманітністю продуктів, а це означає, що в процесі збирання контейнерів доводиться обробляти більше продуктів різної геометрії та матеріалів.

Наші очікування як споживачів також відіграють вирішальну роль. Ми очікуємо швидкого надходження замовлених продуктів - в ідеалі в той же день. Ці очікування ставлять перед компаніями додатковий виклик - обробляти і без того високі обсяги електронної комерції ще швидше. Саме тоді стає зрозуміло, що інтелектуальне та автоматизоване комплектування контейнерів має важливе значення для забезпечення ефективності, швидкості та надійності.

Які технологічні розробки мали особливий вплив на комплектування контейнерів за останні роки?

Аркеміно Лопес Джуніор: На нашу думку, найбільш значущими для комплеткування контейнерів стали три технологічні розробки: вплив штучного інтелекту та машинного навчання, прогрес в обробці зображень та розпізнаванні об'єктів, а також використання даних у режимі реального часу. Це значно підвищило точність і гнучкість систем.

Найважливішим завданням залишається розрахунок ідеальних точок захоплення і максимально ефективна розробка системи захоплення на так званому «кінці руки». Щоб звести помилки до мінімуму, ми в Festo використовуємо весь наш досвід в області пневматичної, електричної та цифрової автоматизації для пошуку рішень.

Завдяки нашому широкому асортименту захватів ми можемо охопити практично будь-яку сферу застосування. Особливо хотілося б відзначити наші індивідуальні рішення. Вони є результатом цілеспрямованої співпраці з нашими клієнтами з метою розробки індивідуальних рішень для захватів. У нашій ініціативі розвитку «Grip it» навіть працює транснаціональна команда, що спеціалізується на розробці спеціальних захватів.

GripperAI – Intelligent Gripping with Artificial Intelligence​

GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.​

Download white paper

Як можна використовувати дані автоматизованих процесів для оптимізації ефективності інтралогістики?

Аркеміно Лопес Джуніор: Прогнозоване технічне обслуговування є гарним прикладом цього. За допомогою нашого інноваційного програмного забезпечення Festo AX багато наших клієнтів обробляють дані в реальному часі зі своїх систем і машин та аналізують їх за допомогою штучного інтелекту. Це дозволяє їм скоротити простої на 25 % і стабільно підвищувати ефективність виробництва. Але ми також покладаємося на Festo AX в електричній автоматизації. Аналізуючи енергоспоживання електродвигуна, ми можемо побачити, як він працював протягом дня. Піки енергоспоживання часто вказують на підвищену потребу в крутному моменті та механічні проблеми. За допомогою Festo AX ми виявляємо причини зниження продуктивності на ранній стадії та запобігаємо потенційним збоям до того, як вони стануть проблемою. Дані в режимі реального часу також дають нам цінну інформацію про те, чи всі компоненти вибрано оптимально та за розміром. Таким чином можна підвищити ефективність, мінімізувати знос, подовжити термін служби систем і знизити експлуатаційні витрати.

Як Festo підтримує вимоги сучасної інтралогістики за допомогою GripperAI?

Аркеміно Лопес Джуніор: GripperAI - це абсолютна інновація для комплектування контейнерів. Завдяки цьому революційному програмному рішенню ми даємо можливість роботам і маніпуляторам точно і гнучко захоплювати дезорганізовані об'єкти різних форм і розмірів - навіть якщо вони знаходяться в хаотичному положенні. Наше рішення використовує штучний інтелект, зокрема машинне навчання, щоб автономно адаптуватися до мінливих завдань захоплення та постійно оптимізувати ефективність процесу комплектування. Шаблони CAD для конфігурації камери або трудомістке навчання робота більше не потрібні. GripperAI самостійно розпізнає об’єкти та обчислює найкращі точки захоплення залежно від ситуації. Це робить рішення особливо гнучким і значно зменшує ручні зусилля.

У тестах GripperAI досягнув майже 100 % успіху для простих завдань. Навіть у складних сценаріях із невпорядкованими об’єктами та хаотичним середовищем показники успіху були такими ж високими. Це показує, наскільки динамічно програмне забезпечення може адаптуватися до різних вимог.

Гнучкі процеси комплектації контейнерів з підтримкою штучного інтелекту

Встановіть новий стандарт ефективності вашої інтралогістики за допомогою інноваційного штучного інтелекту. Рішення Festo дозволяють повністю автоматично захоплювати невпорядковані предмети різних форм і розмірів. GripperAI — це інноваційне програмне рішення від Festo, розроблене спеціально комплектування контейнерів у внутрішній логістиці.

Дізнайтесь більше

Де GripperAI вже використовується і які подальші розробки плануються?

Аркеміно Лопес Джуніор: Зараз ми використовуємо GripperAI у різних пілотних і дослідницьких проектах для тестування нових функцій і програм. У співпраці з логістичними компаніями ми випробовуємо технологію для захоплення різних предметів - від невеликих об'єктів, таких як флешки чи банки, до важких коробок.

Заплановані вдосконалення спрямовані на подальше підвищення здатності до навчання та адаптивності програмного забезпечення. Це також включає інтеграцію додаткових давачів і технологій обробки зображень для подальшої оптимізації точності та ефективності процесів захоплення. Однією з головних цікавинок є наш дослідницький проект FLAIROP. У цьому дослідженні ми вивчаємо, як захвати можуть стати ще більш гнучкими та інтелектуальними завдяки використанню інтегрованих камер і розподіленого ШІ. Наша мета - використовувати дані з навчання в усіх локаціях, не розголошуючи конфіденційні дані компанії.

Що б ви порадили компаніям, які хочуть інтегрувати комплектування контейнерів у свої процеси?

Аркеміно Лопес Джуніор: Переконайтеся, що ви вибрали партнера з великим досвідом автоматизації та широким портфоліо в галузі технологій захоплення. Це єдиний спосіб розробити рішення, які відповідають конкретним вимогам галузі промисловості. Стандартні рішення часто сягають своїх меж, особливо у сфері комплектування контейнерів. Індивідуальні вимоги та обставини настільки різноманітні в багатьох сферах застосування, що індивідуальні підходи є надзвичайно важливими. Тому ваш партнер також повинен бути готовий розробляти індивідуальні рішення разом з вами.

Оскільки багато машин часто використовуються в різних країнах, важливо, щоб партнер з автоматизації також був представлений по всьому світу. Це гарантує не тільки наявність запчастин, але й безперебійну роботу систем.

І, мабуть, однією з найважливіших рекомендацій є вибір партнера, який розвиває різні технології та пропонує все з одного джерела - будь то пневматичні, електричні або цифрові рішення. Яка технологія використовується, завжди залежить від вимог відповідного застосування. Партнер з досвідом у всіх сферах найкраще допоможе вам розробити належну стратегію автоматизації для ваших процесів.

Ми хотіли б подякувати Аркеміно Лопесу Джуніору за надихаючу розмову та обширну інформацію про важливість комплектування контейнерів у внутрішній логістиці. Його знання та багаторічний досвід дали нам важливе розуміння того, як компанії можуть досягти значного підвищення ефективності за допомогою автоматизованого «Bin Pickings».