Чому для п’єзоклапанів потрібна напруга до 310 В

Принцип п'єзотехнології не зрівняється з електромагнітним клапаном. Основним елементом є п'єзокераміка. Коли вона стає електрично зарядженою, відбувається поляризація, що призводить до вигину. Це пропорційно прикладеній напрузі, що дозволяє пропорційно контролювати витрату або тиск. Чим вище напруга, тим більше витрата. Крива споживання електроенергії виглядає зовсім інакше, ніж у пропорційного електромагнітного клапана, котушка якого завжди повинна бути під напругою. Тільки так можна створити магнітне поле, яке піднімає арматуру від сідла клапана. Навпаки, п’єзоклапан не потребує постійного джерела струму. Він поводиться як конденсатор. Щоб зарядити кераміку один раз, достатньо початкового струму, а потім енергоспоживання практично дорівнює нулю.

Як контролюється витрата і тиск

П'єзоклапани мають дуже просту конструкцію. Вони складаються з корпусу з портами, в які також впорскуються форсунки. Через них газ надходить або виходить. Є один або два згини - виготовлені з п'єзокераміки - і над кожним пружина, яка забезпечує скидання.