Стійкість бактерій до антибіотиків є однією з найсмертоносніших і найдорожчих загроз здоров’ю у світі, згідно з агентством Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США. Їх поширенню сприяють, зокрема, лікарі, які призначають сильні антибіотики широкого спектру дії протягом багатьох днів поспіль. Будь-яке використання цих потужних антибіотиків дає бактеріям можливість виробити стійкість.

Одна з причин цього: діагностичні тести, які використовуються для персоналізації антибіотикотерапії, зазвичай займають три або більше днів. Щоб вирішити проблему, необхідно швидше призначати точні методи лікування.

Завдяки інноваційній технології, розробленій новою компанією Selux Diagnostics, час скорочується до менш ніж 24 годин, у 99% випадків навіть до п’яти годин. Лікарі можуть призначити оптимальне лікування на три-п'ять днів раніше, що скорочує час перебування в лікарні та розриває цикл надмірного використання антибіотиків і розвитку резистентності.

Одночасно тестується до 50 антибіотиків

Рішення SeLux — це так звана платформа Phenotyping Next Generation (NGP), що означає «фенотипування наступного покоління». Фенотипування в цьому контексті означає процес отримання повних знань про те, які методи лікування є ефективними для лікування інфекції пацієнта.

На платформі NPG плазма крові пацієнта або інший зразок, що містить бактерію, змішується з різними антибіотиками. Використовуючи 384-лункові мікропланшети, система має можливість тестувати поточні та майбутні ліки. Результати комплексного аналізу відправляються в базу даних. Алгоритм перевіряє кожне розведення антибіотика і таким чином аналізує, який препарат найкраще реагує та в якому дозуванні.

Використовуються дозуючі головки та портали від Festo

У системі встановлено кілька дозуючих головок і транспортних порталів від Festo. Точне дозування в діапазоні мікролітрів можна досягти за допомогою дозуючих головок VTOE та VTOI. Це покращує пропускну здатність і гарантує надійність і точність. Модуль керування клапаном VAEM дозволяє точно керувати дозуючими головками.

Платформа NPG також використовує маніпулятор EXCM-30, який переміщує та повертає мікропланшети. Поворотний захватний модуль EHMD захоплює і обертає флакони, а також відкриває або закриває кришки. Це робить його ідеальним для обробки зразків пацієнтів.