Водень дуже хімічно активний і легкозаймистий. Під час виробництва взаємодіють високі температури, тиск та електрична напруга. Функціональна безпека тут не є додатковою опцією, а обов'язковою умовою для надійної та безпечної експлуатації.
В електролізері вода розщеплюється на водень і кисень за допомогою електрики. Обидва гази повинні бути безпечно розділені та направлені. Автоматизовані процеси допомагають підвищити безпеку та оптимізувати робочі процеси на ранній стадії. Це допомагає уникнути небезпеки.
При електролізі утворюються вибухонебезпечні газові суміші. Витоки, неправильна Консоль клапана або несправні давачі можуть бути небезпечними. Тому компоненти, що відповідають за безпеку, такі як посудини під тиском і вимірювальні системи, повинні функціонувати надійно.
IEC 61508 Міжнародної електротехнічної комісії визначає, як компанії в усьому світі повинні розробляти та експлуатувати системи, що мають вирішальне значення для безпеки. Він застосовується в усіх галузях промисловості і є основою для багатьох інших стандартів безпеки.
Для переробної промисловості, IEC виводить IEC 61511 з цього. Цей стандарт призначений для операторів заводів у таких галузях, як хімічна, нафтогазова та фармацевтична промисловість, і описує практичну реалізацію функціональної безпеки.
Обидва стандарти використовують рівні SIL (Safety Integrity Level 1-4) для визначення необхідного рівня зниження ризиків. Це дозволяє конкретно оцінити небезпеки та вжити відповідних захисних заходів.
Безпечний водень важко уявити без SIL. SIL-сумісні системи автоматично розпізнають несправності, надійно реагують на них і переводять системи в безпечний стан. Це захищає не лише людей, а й машини та навколишнє середовище.
Недостатньо просто захистити окремі компоненти. Для безпечної роботи всі частини контуру - давачі, контролери та виконавчі механізми - повинні оптимально взаємодіяти, а можливі ризики повинні бути оцінені. Це включає в себе консультування, планування та відповідні продукти для вашої системи. Поширеною помилкою є те, що впровадження є дорогим. Насправді, функціональна безпека економить гроші завдяки меншій кількості поломок, меншому обсягу Технічного обслуговування та довшому терміну служби.
З правильним партнером можна планувати безпеку. Festo постачає перевірені технології автоматизації — від інтелектуальних давачів і модульних систем керування до цілих шаф керування. Все спрямовано на безпечне виробництво водню. Ми маємо багаторічний досвід роботи у відповідних галузях, таких як хімічна промисловість, і підтримуємо вас від початкової ідеї до Запуску.
☑ Вивчайте ризики, пов'язані з виробництвом водню
☑ Застосовуйте SIL 61508 як обов'язковий стандарт безпеки
☑ Аналізуйте ризики та забезпечуйте цілеспрямований захист
☑ Обирайте досвідчених партнерів, які знаються на стандартах та галузевій експертизі
☑ Використовуйте автоматизацію з перевіреними компонентами та системами
☑ Виробляйтеводень безпечно та ефективно з Festo