Пане Гантер, як керівник відділу управління продуктами віддалених I/O та комунікацій у Festo, ви маєте справу з важливою темою віддалених входів-виходів. Чи можете ви коротко описати, що це означає для автоматизації?

Себастьян Гантер: Віддалені входи/виходи використовується в технології автоматизації для отримання та керування вхідними та вихідними сигналами від давачів і виконавчих механізмів, розташованих далеко від центрального блоку керування. Вони зв'язуються з ПЛК через мережу, що зменшує кількість проводів і значно спрощує встановлення та обслуговування. Віддалені входи/виходи стали невід'ємною частиною сучасних систем автоматизації.

Як виглядає майбутнє віддалених I/O, що зараз обговорюється на ринку та в компаніях?

Себастьян Гантер: Технологія автоматизації та індустрія в цілому розвиваються в напрямку розумних і мережевих рішень, тому майбутнє віддалених I/O є багатообіцяючим. Ми бачимо чотири основні теми, які зараз обговорюються на ринку та в компаніях:

  • Підвищена доступність даних: попит на більшу доступність та аналіз даних зростає. Системи з віддаленими входами/виходами дозволяють реєструвати більше точок даних, які потім можуть бути використані для планового технічного обслуговування, аналізу несправностей та оптимізації.
  • Безпека: Робота в мережі також підвищує вимоги до безпеки. Компанії інтенсивно обговорюють стандарти безпеки, які необхідно впровадити для віддалених систем входів/виходів, щоб запобігти кібератакам. Ось чому розширені протоколи безпеки стають все більш важливими для забезпечення цілісності даних і безпеки мережі.
  • Модульність і гнучкість: Модульні системи віддалених I/O, які можна легко налаштувати або розширити, користуються більшим попитом. Це дозволяє компаніям швидко реагувати на мінливі вимоги та заощаджувати кошти.
  • Хмарне підключення: підключення систем віддалених I/O до хмарних сервісів для централізованого аналізу та управління даними стає дедалі популярнішим, оскільки це дає змогу краще здійснювати віддалений моніторинг і контроль. Крім того, системи віддалених I/O отримують переваги бездротового зв'язку 5G, такі як більша гнучкість в установці і обслуговуванні, а також поліпшене з'єднання на великих відстанях. І вони відіграватимуть ключову роль у зборі та передачі даних на периферійні пристрої.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

Чи означає це, що тема штучного інтелекту та Інтернету речей (IoT) також стане важливою для сучасних машинних архітектур?

Себастьян Гантер: Абсолютно! IoT вже давно прийшов у промисловість та індустрію автоматизації. Нові компактні інтелектуальні модулі I/O забезпечують підключення до хмари, що робить можливим віддалений моніторинг і діагностику. Завдяки сумісності та відкритим стандартам, таким як OPC-UA та MQTT, давачі та виконавчі механізми стають все більш інтелектуальними, а обмін даними стає простішим. Машинне навчання за допомогою ШІ також відкриває нові можливості, дозволяючи робити більш точні прогнози і здійснювати прогнозоване обслуговування систем віддалених I/O. Як уже зазначалося, тема кібербезпеки та захисту даних стає все більш актуальною. Загалом, майбутній розвиток віддалених входів/виходів значною мірою залежатиме від інновацій у цифрових технологіях і вимог галузі. Зрештою, це забезпечує клієнту більшу гнучкість, ефективність і безпеку, а отже, і зниження витрат.

Які особливі переваги цих нових технологій?

Себастьян Гантер: Інженерна команда може значно скоротити витрати та зусилля і стає значно гнучкішою. Система віддалених I/O робить вагомий внесок у мінімізацію простоїв та підвищення ефективності виробництва. Можливі несправності та дефекти можна швидко і безпосередньо виявити завдяки комплексній діагностиці. Зрештою, інтеграція IoT (Інтернету речей) буде і надалі розширюватися, щоб забезпечити ще більш точний і всебічний збір та аналіз даних, що призведе до оптимізації процесу прийняття рішень в режимі реального часу.

Сучасна машинна архітектура стає все більш гнучкою. Що це означає?

Себастьян Гантер: Легка масштабованість сучасних машинних архітектур є важливою для того, щоб вони могли відповідати вимогам ринку, вони є квазімодульними системами plug-and-play на основі протоколів Ethernet, таких як EtherNet/IP; (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Industrial Automation) EtherCAT, PROFINET або CC-Link IE Field Basic. Тому системи віддалених входів/виходів повинні легко розширюватися або налаштовуватися для підтримки додаткових точок входів/виходів або нових функцій і пристроїв, таких як пневмоострови або приводи. У той же час, простір часто обмежений, що є ще однією причиною попиту на гнучкі системи віддалених I/O, які компактні, економлять місце і при цьому надійні.

Це звучить так, ніби перед інженерами-механіками та програмістами постає багато викликів!

Себастьян Гантер: Абсолютно! Ці виклики вимагають ретельного планування, вибору та впровадження систем віддалених входів/виходів. Важливо враховувати конкретні вимоги застосування і вибирати відповідні рішення для забезпечення ефективного, надійного і, в кінцевому рахунку, економічно вигідного керування машиною. На щастя, сьогодні користувачам вже доступно багато хороших інноваційних рішень, які можуть бути ідеально адаптовані до широкого спектру вимог і, врешті-решт, можуть також значно знизити загальні витрати.