VEMD — це терморегулятор масової витрати із замкнутим контуром, який точно подає інертні гази та кисень зі швидкістю потоку до 20 лн/хв. Його п’єзотехнологія забезпечує найкращу в галузі динаміку та енергоефективність – і все це з відмінним співвідношенням ціни та якості. Оскільки для керування потоками не потрібен сигнал із широтно-імпульсною модуляцією, VEMD працює безшумно. Завдяки компактним монтажним розмірам, малій вазі та низькому енергоспоживанню він ідеально підходить для використання в мобільних пристроях - як показує перший приклад застосування.

Мобільна киснева терапія - для кращої якості життя

Пацієнти з легеневою гіпертензією та хронічною зупинкою дихання не можуть засвоювати кількість кисню, необхідну для повсякденного життя. Домашня киснева терапія (HOT) допомагає цим людям. Вони можуть вдихати кисень у концентрації 90% через носову канюлю. Це стало можливим завдяки мобільному кисневому концентратору. Для порівняння: концентрація кисню в повітрі близько 20%.

Раніше це лікування вимагало регулярної госпіталізації. Завдяки мобільній кисневій терапії пацієнти можуть залишатися вдома та насолоджуватися значно більшим радіусом дії.

VEMD використовується в легких і безпечних кисневих концентраторах, де він забезпечує точне дозування кисню в потрібний час для дихання пацієнта. Тут також найважливішими критеріями є безшумність роботи, придатність до кисню, енергоефективність, мала вага та динаміка.

захисний газ - для безпечних інфузійних пакетів

Виготовлення та наповнення одно- та багатокамерних інфузійних пакетів вимагає максимальної надійності процесу. Щоб надійно захистити вміст пакетів від псування , їх під час наповнення заливають захисним газом азотом. Швидкість потоку повинна регулюватися, щоб уникнути розбризкування під час ін’єкції. Ось тут і вступає в дію VEMD, який надійно відповідає високим вимогам щодо відтворюваності.

Аргонове лазерне зварювання – швидше та універсальніше

При лазерному зварюванні матеріал наплавлення наноситься шарами. Це робиться за допомогою лазера, який шар за шаром накладає металевий або пластиковий порошок і при цьому сплавляє їх. Ці комплексні компоненти, виготовлені за допомогою добавок, можуть бути виготовлені як єдине ціле. Форма вже не має значення.

Транспортним середовищем для порошку є аргон. При дозуванні порошку в лазер також дозується відповідна кількість аргону. VEMD підходить для цього, якщо його повторно відкалібрувати для використання з аргоном. Вибравши це рішення, яке значно дешевше, ніж звичайні контролери масової витрати, можна досягти значної економії коштів на машину.

Повітря та лід - правильна суміш для більшої насолоди

VEMD також пропонує застосування в харчовій промисловості, наприклад в компактних мороженицях. Кількість повітря, змішаного з льодом, має вирішальне значення для запобігання утворенню кристалів льоду.

У деяких випадках керування кроковими голчастими клапанами не виявляється достатньо послідовним, щоб забезпечити незмінно високу якість продукції. VEMD переконує чудовим співвідношенням високої точності та низьких витрат - і таким чином забезпечує високий рівень задоволення для клієнтів.