SupraCube

Компактний автономний левітуючий модуль

Щоб забезпечити здатність до левітації, температура надпровідників повинна постійно підтримуватися на рівні, нижчому за рівень переходу. З цієї причини для додатків із надпровідністю досі вимагали відносно великого простору через вбудований охолоджувач, або час їх роботи був сильно обмежений. З SupraCube ми вперше представляємо концепцію, в якій надпровідниковий блок може бути відокремлений від електричного охолоджувача і може працювати автономно до двох годин. Компактна технологія дозволяє безконтактно переміщати об’єкти та поводитися з ними — ідеально підходить для секторів з найвищими вимогами до очищення та чистоти, таких як автоматизація лабораторій, біотехнології або виробництво напівпровідників.

З SupraCube магнітна левітація зводиться до найнеобхіднішого: пасивний магнітний базовий блок із з’єднаним носієм левітації над ним. Модульна конструкція системи дозволяє охолодити надпровідник до -210°C, перш ніж блок охолодження автоматично вимкнеться, а SupraCube від’єднається від нього на час до двох годин.

Розділення охолодження і надпровідника

Після охолодження та відокремлення від кулера SupraCube готовий до використання: встановлюється на кінці роботизованої руки, з’єднується паралельно з іншими SupraCube в транспортній системі або для використання в безпечній лабораторії поряд. Стабільне левітуюче з'єднання між магнітним носієм і надпровідником забезпечує відстань від десяти міліметрів і більше — достатньо місця для перегородок, які можуть встановлюватись, наприклад, у чистому або стерильному робочому середовищі.

Існує велика кількість можливих застосувань, наприклад:

  • Транспортування та обробка пластин в умовах чистого приміщення
  • Розкривання та наповнення спеціальних контейнерів для чутливих рідин, які потім заморожуються
  • Автоматичне дозування та безконтактне зважування в найскладніших лабораторних умовах

Енергоефективність та інше

Поки використовується SupraCube, док-станція, яка містить електричний кріоохолоджувач і блок живлення, може послідовно живити інші модулі, щоб забезпечити безперебійну доступність. Під час роботи SupraCube повністю автономний і не споживає енергію та не вимагає обчислювальної потужності для керування левітацією. Завдяки оригінальній ізоляції надпровідність залишається активною протягом до двох годин часу.

Оскільки SupraCube є повністю пасивним, у ньому немає кабелів, що заважають, а також вібрації чи електричних шумів, які можуть вплинути на чутливі об'єкти. Левітація досягається без нагрівальних поверхонь, завдяки чому термочутливі товари не пошкоджуються і немає необхідності в комплексному охолодженні.