SupraMotor

Надпровідний компактний електродвигун із кігтим полюсом з твердотільним охолодженням

На додаток до концепцій автоматизації з надпровідниковими технологіями для промислових застосувань, ми також досліджуємо надпровідні приводи. У 2018 році ми вперше представили технологічну платформу SupraMotor — надпровідний двигун із кігтовими полюсами з твердотільним охолодженням. Він характеризується дуже компактною конструкцією, високим крутним моментом і тривалим прямим електричним охолодженням.

Передача електроенергії без втрат

Привод використовує ефект, що електрика транспортується без втрат у належним чином охолодженому надпровіднику. Це дозволяє створювати сильне магнітне поле з дуже високими струмами. SupraMotor має велику перевантажувальну здатність і добре підходить для безперервної роботи. Завдяки надпровідним котушкам, що не мають опору, його також майже неможливо перегріти.

Низька потреба в енергії

Двигун особливо ефективно працює на низьких швидкостях з дуже високим крутним моментом. Якщо потрібно утримувати навантаження, привід не споживає енергії, навіть при максимальному утримувальному моменті. Загалом, потреба в енергії також низька: хоча вихідна потужність двигуна знаходиться в двозначному діапазоні кіловат, для охолодження йому потрібна енергія в діапазоні низьких тризначних ват.

На даний момент двигун може працювати лише з низькими фазними струмами, оскільки наявні на сьогоднішній день феромагнітні матеріали не можуть поглинати більшу щільність магнітного потоку. Однак подальші дослідницькі роботи можуть призвести до дослідження нових концепцій і матеріалів, які могли б повністю використовувати поточну ємність надпровідника, що перевищує 100 ампер.