Цифри, дані, факти

Коротко про компанію Festo

Festo є глобальним гравцем і незалежною сімейною компанією з філіями в близько 60 країн. Ми пропонуємо технології автоматизації та технічні освітні рішення для більш ніж 35 галузей промисловості.

Рік заснування

  • 1925 р. в Есслінгені-на-Неккарі

Річний оборот (вся група)

  • 3,45 млрд євро

Кількість працівників (вся група)

  • Близько 20 600 співробітників по всьому світу

Напрямки бізнесу

  • Автоматика: технології автоматизації
  • Дидактика: навчальні системи, тренінги та консультації

Клієнти Festo

  • Автоматизація: понад 300 000 промислових клієнтів у 176 країнах
  • Дидактика: близько 56 000 клієнтів по всьому світу

Частка інвестицій в дослідження і розробки

  • Близько 8% від обороту

Портфоліо

  • Близько 36 000 каталожних товарів у кількох сотнях тисяч варіантів
  • Приблизно 10 000 індивідуальних рішень для клієнтів на рік
  • Технології пневматичної, сервопневматичної та електричної автоматизації
  • LifeTech — медичні технології та автоматизація лабораторій
  • Розвиток навичок та консультації для різних галузей промисловості

Компанії

  • Приблизно в 60 країнах

Представництва

  • Понад 250 офісів

Дилери

  • Авторизовані представники ще в 40 країнах

Обслуговування по всьому світу

  • У 176 країнах

Сертифікати якості

  • ISO 9001 (з 1990 р.)
  • PED 97/23/EC, модуль D1 для ресиверів під тиском (з 2004 р.)
  • ISO/IEC 80079-34 з 2013 року для продуктів для небезпечних зон (2004-2013 відповідно до EN 13980)
  • ISO 13485 (з 2015 р.)

Екологічні сертифікати

  • ISO 14001 (з 1999 р.)
    (EMAS I 1996 – 2002)

Сертифікація групи компаній в розробці, виробництві та логістичній мережі

  • 15 локацій відповідно до ISO 9001
  • 15 локацій відповідно до ISO 14001
  • 2 локації відповідно до OHSAS 18001
  • 9 локації відповідно до ISO 13485

Сертифікати в торгівельних представництвах

  • 58 торгівельних представництв відповідно до ISO 9001